型号 | L | - | R/L | |
MHDA | - | 25 | - | L |
翻边机构组件 | 驱动块 | |||
MSHU MPHU45 MPHU55 | MHDA | |||
MPHU70 | MHDC | |||
MPHWU45 MPHWU55 | MHDAW | |||
MPHWU70 | MHDCW | |||
MCHU | MHDB |
单动翻边机构组件 | 双动平行翻边机构组件 | 双动平行翻边机构组件 -宽型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MSHU | 型号: MPHU | 型号: MPHWU |
No. | 名称 | 数量 | 材质、备注 |
① | 基座 | 1 | SS400 |
② | 驱动板 | 1 | SS400 |
③ | 楔块 | 1 | S45C HRC50~ |
④ | 内六角螺栓 | 2 | M10×30 |
⑤ | 内六角螺栓 | 2 | M8×55 |
⑥ | 弹簧垫片 | 2 | M10用 |
⑦ | 弹簧垫片 | 2 | M8用 |
W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | Catalog No. | L | R/L |
112.5 | 95 | 32 | 35 | 50 | 53 | MHDA | 10 15 20 25 | R·L |
124.5 | 105 | 42 | 40 | 60 | 60 | MHDAW |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|