No. | 名称 | 数量 | 材质、备注 |
① | 底座 | 1 | FCD600 相当+SS400 |
② | 连杆 | 1 | SS400 |
③ | 托架 | 1 | SS400 |
④ | 托架 | 1 | SS400 |
⑤ | 连杆 | 1 | S45C |
⑥ | 限位块 | 1 | S45C |
⑦ | 限位块 | 1 | S45C |
⑧ | 限位块 | 1 | S45C |
⑨ | 铰链销 | 1 | S45C |
⑩ | 限位块 | 1 | S45C |
⑪ | 键 | 5 | SS400 |
⑫ | 辊轮 | 1 | S45C |
⑬ | 垫圈 | 4 | S45C |
⑭ | 自润滑衬套 | 2 | 铜合金 |
⑮ | 自润滑衬套 | 1 | 铜合金 |
⑯ | 自润滑衬套 | 5 | 铜合金 |
⑰ | 自润滑垫圈 | 12 | 铜合金 |
⑱ | 碳钢轴承 | 1 | φ52 |
⑲ | 铰链销 | 1 | S45C |
⑳ | 铰链销 | 2 | S45C |
No. | 名称 | 数量 | 材质、备注 |
㉑ | 铰链销 | 1 | S45C |
㉒ | 拉簧 | 2 | SWP-A |
㉓ | 拉环 | 4 | SS400 |
㉔ | 内六角止动螺栓 | 1 | M4×8 |
㉕ | 内六角螺栓 | 10 | M6×15 |
㉖ | 内六角螺栓 | 1 | M6×20 |
㉗ | 内六角螺栓 | 4 | M8×20 |
㉘ | 内六角螺栓 | 2 | M8×25 |
㉙ | 内六角螺栓 | 4 | M12×50 |
㉚ | 弹簧垫片 | 2 | M8用 |
㉛ | 弹簧垫片 | 10 | M6用 |
㉜ | 平垫 | 2 | SS400 M8用 |
㉝ | 弹簧垫片 | 4 | M12用 |
自由长度 (mm) | 初始长度 (mm) | 初始拉力 N(kgf) | 最终长度 (mm) | 最终拉力 N(kgf) |
130 | 147.5 | 192.8×2 (19.7×2) | 173.8 | 332.9×2 (34.0×2) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|