No. | 名称 | 数量 | 材质、备注 |
① | 底座 | 1 | FCD600 相当 |
② | 托架 | 1 | FCD600 相当 |
③ | 铰链销 | 1 | S45C |
④ | 摆臂 | 1 | S45C |
⑤ | 摆臂 | 1 | S45C |
⑥ | 自润滑衬套 | 4 | 铜合金 |
⑦ | 自润滑衬套 | 1 | 铜合金 |
⑧ | 自润滑垫圈 | 8 | 铜合金 |
⑨ | 铰链销 | 4 | S45C |
⑩ | 垫圈 | 2 | 铜合金 |
⑪ | 拉簧 | 4 | SWP-A |
⑫ | 拉环 | 8 | SS400 |
⑬ | 键 | 5 | SS400 |
⑭ | 拉簧销 | 6 | SS400 |
⑮ | 辊轮 | 1 | S45C |
⑯ | 内六角螺栓 | 10 | M6×20 |
⑰ | 弹簧垫片 | 10 | M6用 |
θ | 弹簧 | 自由长度 (mm) | 初始长度 (mm) | 初始拉力 N(kgf) | 最终长度 (mm) | 最终拉力 N(kgf) |
45 | ![]() | 130 | 144.1 | 174.6×2 (17.9×2) | 168 | 302.0×2 (30.9×2) |
![]() | 143.4 | 170.9×2 (17.5×2) | 170.1 | 313.2×2 (32.0×2) | ||
55 | ![]() | 147 | 190.1×2 (19.4×2) | 168.4 | 304.2×2 (31.1×2) | |
![]() | 146.6 | 188.0×2 (19.2×2) | 171.5 | 320.7×2 (32.8×2) | ||
70 | ![]() | 174 | 191.9 | 162.5×2 (16.6×2) | 235.9 | 317.4×2 (32.4×2) |
![]() | 196 | 176.9×2 (18.1×2) | 240.3 | 332.9×2 (34.0×2) |
θ | θ' | W | W1 | E | F | G | H | J | K | L | T | X | Y | P0 | P1 | h | h0 | h1 | h2 | 承载 (kgf) |
45 | 15 | 239 | 100 | 160 | 140 | 160 | 305 | 55 | 210 | 280 | 210 | 24.9 | 19.1 | 120 | 60 | 60 | 115 | 85 | 77 | 92以下 |
55 | 195 | 21.2 | 23.1 | 75 | 75以下 | |||||||||||||||
70 | 25 | 243 | 78 | 185 | 165 | 190 | 310 | 60 | 235 | 315 | 190 | 27.9 | 43.8 | 145 | 85 | 50 | 105 | 75 | 55 | 72以下 |
Catalog No. | (θ) | R/L |
MPHWU | 45 | R·L |
55 | ||
70 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|