产品概述
单动翻遍机构组件
该型号产品分为左手位型和右手位型,角度为15度。
产品为组件品,总共由20个零部件组成。分别为底座,托架,垫块,限位块,拉簧销,辊轮,拉环,拉簧,辊轴,铰链销,键,自润滑衬套,自润滑垫圈,内六角螺栓,弹簧垫片,垫片。
主体部件的底座和托架材料为FCD600相当。
弹簧力,自由长度130.0mm,初始长度144.9mm,最终长度168.4mm,初始拉力178.9X2N,18.3X2kgf,最终拉力304.2X2N,31.1X2kgf
产品特点
①标准化产品,容易安装在冲压模具上。
②内部结构的滑动部位因使用自润滑衬套,故不需要加油装置,可以自润滑的状态顺畅往复运动。
③模具上下直线运动,通过翻边机构改变零件翻边角度。
规格概述
使用方法
1.请严格按照(冲压模具用零件2018)中给定的定位基准进行安装,包括驱动插刀定位基准和底座本体定位基准。
2.滑块的工作面可以安装翻边刀块,请尽量使压力中心位于滑块工作面的几何中心或靠近中心,以免偏载造成滑块复位不畅或机构损坏。
3.请妥善保管拆卸后的所有组件。
4.在滑块的工作面上进行孔加工时,请确保装夹可靠且不可伤及滑块。
5.重新组装前,请确保相关组件无铁屑、粉尘等,尤其是追加工后的滑块应该重新擦拭干净。
6.所有螺钉、垫片等请务必不可缺少地安装到相应部位,并确保联接可靠。
7.整个机构安装到模具上后,请确保联接可靠。
使用案例
目前翻边机构产品主要用于:
铸件模前门/后门/前盖/后盖的包边模具,主要作用就是把内外板零件进行包边工序。
相关产品