产品概述
斜楔复位用弹簧组件 弹簧导向用部件 弹簧销 弹簧导销 弹簧导销组件 产品概述:斜楔运动过程中提供斜楔复位力的一个常用配件 此产品常用于自制斜楔 对应矩形弹簧直径:D50 mm 对应矩形弹簧颜色&型号:蓝色X-SWL、红色X-SWM 弹簧长度范围:100mm-300mm 负载范围:SWL型 580N-2700N、 SWM型 1476N-3920N 产品弹簧导销采用高频淬火,经久耐用,轴环内部带有MoS2二硫化钼,让弹簧的运行更顺滑,不卡涩。 | | ![斜楔复位用弹簧组件](//www.misumi.com.cn/linked/item/10100251040/img/a200001.jpg) |
| | (商品外观) |
产品特点
产品构成:
① 弹簧块 1件 SS400
② 弹簧导销 2件 S45C 55HRC~
③ 弹簧 2/4件 请参阅规格表
④ 弹簧压块 2件 FC250
⑤ 垫圈 2件 SS400
⑥ 回位板 1件 SS400
⑦ 内六角螺栓 2件 SCM435 M12X40
⑧ 角铁 2件 SS400
⑨ 轴环 2件 FC250
产品特点
可更换东发品牌弹簧
规格概述
规格表
|
|
X-SWL50-100 | 单 | 1020 | 88 | 2700 | 68 | 110 | 160 | CUSSL | 50 | 20 |
X-SWL50-125 | 单 | 1020 | 110 | 85 | 132 | 182 | 25 |
X-SWL50-150 | 单 | 1080 | 132 | 102 | 154 | 204 | 30 |
X-SWL50-150 | 单 | 728 | 137 | 102 | 159 | 209 | 35 |
X-SWL50-175 | 单 | 768 | 159 | 119 | 181 | 231 | 40 |
X-SWL50-200 | 单 | 798 | 181 | 136 | 203 | 253 | 45 |
X-SWL50-250 | 单 | 1020 | 220 | 170 | 242 | 292 | 50 |
X-SWL50-250 | 单 | 850 | 225 | 170 | 247 | 297 | 55 |
X-SWL50-300 | 单 | 1010 | 264 | 204 | 286 | 336 | 60 |
X-SWL50-300 | 单 | 868 | 269 | 204 | 291 | 341 | 65 |
X-SWL50-300 | 单 | 728 | 274 | 204 | 296 | 346 | 70 |
X-SWL50-175 | 双 | 888 | 323 | 248 | 345 | 395 | 75 |
X-SWL50-200 | 双 | 1010 | 362 | 282 | 384 | 434 | 80 |
X-SWL50-200 | 双 | 903 | 367 | 282 | 389 | 439 | 85 |
X-SWL50-200 | 双 | 798 | 372 | 282 | 394 | 444 | 90 |
X-SWL50-200 | 双 | 693 | 377 | 282 | 399 | 449 | 95 |
X-SWL50-250 | 双 | 1020 | 450 | 350 | 472 | 522 | 100 |
X-SWL50-250 | 双 | 935 | 455 | 350 | 477 | 527 | 105 |
X-SWL50-250 | 双 | 850 | 460 | 350 | 482 | 532 | 110 |
X-SWL50-250 | 双 | 765 | 465 | 350 | 487 | 537 | 115 |
X-SWL50-300 | 双 | 1010 | 538 | 418 | 560 | 610 | 120 |
X-SWL50-300 | 双 | 938 | 543 | 418 | 565 | 615 | 125 |
X-SWL50-300 | 双 | 868 | 548 | 418 | 570 | 620 | 130 |
X-SWL50-300 | 双 | 798 | 553 | 418 | 575 | 625 | 135 |
X-SWL50-300 | 双 | 728 | 558 | 418 | 580 | 630 | 140 |
X-SWL50-300 | 双 | 658 | 563 | 418 | 585 | 635 | 145 |
X-SWL50-300 | 双 | 588 | 568 | 418 | 590 | 640 | 150 |
X-SWM50-125 | 单 | 1470 | 113 | 3920 | 93 | 135 | 185 | CUSSM | 50 | 20 |
X-SWM50-150 | 单 | 1428 | 136 | 111 | 158 | 208 | 25 |
X-SWM50-200 | 单 | 1607 | 179 | 149 | 201 | 251 | 30 |
X-SWM50-225 | 单 | 1496 | 203 | 168 | 225 | 275 | 35 |
X-SWM50-250 | 单 | 1470 | 226 | 186 | 248 | 298 | 40 |
X-SWM50-300 | 单 | 1580 | 269 | 224 | 291 | 341 | 45 |
X-SWM50-350 | 单 | 1705 | 311 | 261 | 333 | 383 | 50 |
X-SWM50-350 | 单 | 1486 | 316 | 261 | 338 | 388 | 55 |
X-SWM50-200 | 双 | 1990 | 358 | 298 | 380 | 430 | 60 |
X-SWM50-200 | 双 | 1799 | 363 | 298 | 385 | 435 | 65 |
X-SWM50-225 | 双 | 1904 | 404 | 334 | 426 | 476 | 70 |
X-SWM50-250 | 双 | 1929 | 447 | 372 | 469 | 519 | 75 |
X-SWM50-250 | 双 | 1776 | 452 | 372 | 474 | 524 | 80 |
使用方法
■弹簧选型和确定L尺寸的方法 1.设定要求的预压和行程(S)。 2.根据螺旋弹簧规格,进行弹簧选型并兼顾以下条件预压。 弹簧常数×So(预压压缩量)最大压缩量: So+S≤根据P.1429~1370上的生命周期选择的压缩量 3.通过FL(自由长度)得到的L尺寸-So(预压压缩量)。 | | ![斜楔复位用弹簧组件5](//www.misumi.com.cn/linked/item/10100251040/img/a200005.jpg) |
| | (斜楔复位用弹簧组件使用范例&注意事项) |
使用案例
产品概述:斜楔运动过程中提供斜楔复位力的一个常用配件
(斜楔复位用弹簧组件使用范例)
![斜楔复位用弹簧组件6](//www.misumi.com.cn/linked/item/10100251040/img/a200006.jpg)
相关产品