产品概述
斜楔复位用弹簧组件(X-SWL/X-SWM弹簧外径40mm) 产品概述:通过矩形弹簧压缩后提供回程力 产品型号:CUSSL40 和 CUSSM40 两款型号 行程:CUSSL40行程范围20-110,每5mm间隔 CUSSM40行程范围20-80 每5mm间隔 | |
|  (商品外观) |
产品特点
1. 标准化产品,容易安装在冲压模具上。
2. 完成一个冲压行程后,由产品本身压力源(矩形弹簧)安全的复位。
3. 另外有双弹簧结构设计,可以提供更大的回程力。
使用方法
1.请严格按照(冲压模具用零件2018)中给定的定位基准进行安装。 2.请妥善保管拆卸后的所有组件。 3.重新组装前,请确保相关组件无铁屑、粉尘等,重新擦拭干净。 4.所有螺钉、垫片等请务必不可缺少地安装到相应部位,并确保联接可靠。 | |
|  |
使用案例
安装在非标斜楔上,给予滑块零件进行复位作用

相关产品