型号 | - | L |
CUSL 60 | - | 200 |
双动平行翻边机构组件 | 硬质合金导正销 -前端锥型- 普通型 抛光加工 | 直杆型凸模 -TiCN涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MPHU | 型号: A-WTPAL | 型号: H-HSKCD |
No. | 名称 | 数量 | 材质、备注 |
① | 底板 | 1 | SS400 |
② | 弹簧块 | 2 | SS400 |
③ | 弹簧 | 1 | SWOSC-V(TF·TL) |
④ | 弹簧导销 | 1 | S45C |
⑤ | 回位板 | 1 | SS400 |
⑥ | 垫圈 | 1 | FC250 |
⑦ | 内六角螺栓 | 4 | SCM435 |
弹簧spring | 标准值100万次 | 标准值30万次 | 弹簧常数(N/mm) | D1(d) | Catalog No. | D | L | ||
行程 | 负载N | 行程 | 负载N | ||||||
X-SWL60-125 | 40 | 3810 | 50 | 4770 | 95.4 | 28.6 | CUSL | 60 | 125 |
X-SWL60-150 | 48 | 60 | 79.5 | 150 | |||||
X-SWL60-175 | 56 | 70 | 68.1 | 175 | |||||
X-SWL60-200 | 64 | 80 | 59.6 | 200 | |||||
X-SWL60-250 | 80 | 100 | 47.7 | 250 | |||||
X-SWL60-300 | 96 | 120 | 39.8 | 300 | |||||
X-SWF60-125 | 50 | 2260 | 62.5 | 2820 | 45.1 | 31.8 | CUSF | 60 | 125 |
X-SWF60-150 | 60 | 75 | 37.6 | 150 | |||||
X-SWF60-175 | 70 | 87.5 | 32.2 | 175 | |||||
X-SWF60-200 | 80 | 100 | 28.2 | 200 | |||||
X-SWF60-250 | 100 | 125 | 22.6 | 250 | |||||
X-SWF60-300 | 120 | 150 | 18.8 | 300 |
适用 | Catalog No. | D |
CUSF60 | SURP | 60 |
CUSL60 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|