型号 | - | L |
CUSL 30 | - | 125 |
CUSF 40 | - | 125 |
弹簧导向用部件 | 斜楔复位用部件 | 橡胶垫脚 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CUK | 型号: CUKA | 型号: XJDJY |
No. | 名称 | 数量 | 材质、备注 |
① | 底板 | 1 | SS400 |
② | 弹簧块 | 2 | SS400 |
③ | 弹簧 | 1 | 米思米“X-”弹簧 |
④ | 弹簧导销 | 1 | S45C |
⑤ | 回位板 | 1 | SS400 |
⑥ | 垫圈 | 1 | FC250 |
⑦ | 内六角螺栓 | 4 | SCM435 |
弹簧 spring | 标准值100万次 | 标准值30万次 | 弹簧常数 (N/mm) | D1 (d) | Catalog No. | D | L | ||
行程 | 负载N | 行程 | 负载N | ||||||
X-SWL30-100 | 32 | 951 | 40 | 1187 | 29.7 | 14 | CUSL | 30 | 100 |
X-SWL30-125 | 40 | 50 | 23.7 | 125 | |||||
X-SWL30-150 | 48 | 60 | 19.8 | 150 | |||||
X-SWL30-175 | 56 | 70 | 16.9 | 175 | |||||
X-SWL40-125 | 40 | 1697 | 50 | 2120 | 42.3 | 19 | 40 | 125 | |
X-SWL40-150 | 48 | 60 | 35.3 | 150 | |||||
X-SWL40-175 | 56 | 70 | 30.2 | 175 | |||||
X-SWL40-200 | 64 | 80 | 26.5 | 200 | |||||
X-SWL40-250 | 80 | 100 | 21.2 | 250 | |||||
X-SWF40-90 | 36 | 1000 | 45 | 1255 | 27.9 | 20 | CUSF | 40 | 90 |
X-SWF40-125 | 50 | 62.5 | 20.1 | 125 | |||||
X-SWF40-150 | 60 | 75 | 16.7 | 150 |
适用 | W | A | T | d | F | h | T1 | t | Catalog No. | D |
CUSL30 | 35 | 35 | 53 | 21 | 18 | 24 | 15 | 5 | SURP | 30 |
CUSF40 | 45 | 40 | 69 | 25 | 25 | 29 | 20 | 10 | 40 | |
CUSL40 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|