聚氨酯缓冲限位块
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
聚氨酯缓冲限位块
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品型号:CSTTU36
产品名称:聚氨酯缓冲限位块
产品构成及材质:
*聚氨酯变形量5mm时的负载为9800N
聚氨酯缓冲限位块
产品特点
1.广泛运用在汽车模具中,起到零件间的碰撞缓冲、降低噪音的作用
2.安装方便,耐冲击、抗压性能稳定
3.组件型产品,能有效防止聚氨酯的老化,增加负载及使用寿命
规格概述
Catalog No.
(D)
CSTTU
36
使用案例
尺寸图
规格表
Catalog No.
(D)
CSTTU
36
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问该型号就只有1种规格吗?有类似的外形尺寸较小的同类型产品推荐吗?
该型号只有一种规格CSTTU36,外形尺寸95mm*80mm*65mm。
外形较小的同类型产品有,参考型号:CCS & CSTO
请问这款聚氨酯缓冲限位块的最大可承受负载为多少牛顿?
该款产品的聚氨酯限位块直径为36mm,建议在最大负载9800N以下的工况下使用
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
小零件/外围零件
>
斜楔
>
斜楔限位块
>
聚氨酯缓冲限位块
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1738226934695
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738226934695