产品概述
斜楔中保证机构运动方向的导向机构,通过凸凹两块导向板重合来保证运行轨迹。
与普通导板,耐磨板相比,不但具有普通导板的润滑性,耐磨性,耐咬合性,同时可对左右方向进行运动限制,精度更高进一步提高导向性能,通常是一公一母配合使用。
材质:产品通常有纯钢制的,钢+圆柱石墨的产品。
通常一块铜配合一块钢。
产品特点
1.材质&产品构成: 产品使用分上下两块,上铜下钢,上V导板全部由高力黄铜加圆点石墨制成,下V导板由钢加高频淬火制成下V板的硬度可达到HRC55+
2.耐磨性: 上导板石墨通过浸油处理,充分吸收了润滑油,保证运行中有足够润滑剂。下导板钢制高频淬火硬度达到HRC55+。保证了耐磨性
3.精度&可替换性 产品出厂时候均经过着色率检测,着色率达80%以上凸V导板和凹V导板其中任何一个损坏,均可另外重新单独购买 |  |
规格概述
|
60 | - | 20 | 20 | 40 | 2 | CBPL | 65 | 100 |
75 | 25 | 25 | 50 | 125 |
100 | 50 | 150 |
- | 75 | 100 | 3 | 200 |
100 | 150 | 250 |
125 | 200 | 300 |
使用方法
凸V和凹V导板配合,各自通过螺丝缩在需要运动的相对平面上。

使用案例
斜楔中保证机构运动方向的导向机构,通过凸凹两块导向板重合来保证运行轨迹。
与普通导板,耐磨板相比,不但具有普通导板的润滑性,耐磨性,耐咬合性,同时可对左右方向进行运动限制,精度更高进一步提高导向性能,通常是一公一母配合使用。