产品概述
斜楔上挡板 -斜楔侧挡板用- 型号:CUPSS
产品概述:非标斜楔机构或者滑车机构中经常适用的斜楔上挡板,起到一定的压板和滑动作用
产品宽度:标准55mm
产品长度:100mm/125mm/150mm ,三种规格可选
材质:S45C 石墨(镶嵌) 调质硬度:28~32HRC
滑动方向: 长度方向左右滑动

(商品外观)
产品特点
1. 标准化产品,便于设计选型使用。
2. 滑动面填充了润滑剂(石墨柱),能有效防止胶合,每次使用初期加入少量机油或者甘油可以延长使用寿命。
3. 1大2小螺钉孔设计,避免一直线上螺钉受力集中的情况。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。

使用案例
1. 主要使用在结构复杂的自制非标机构中。
2. 一般与斜楔侧挡板零件同时配套使用较多。
3. 标准型号CUPSS无螺钉沉孔,石墨面为使用面。

相关文件
110100246750 CSIPF 铸件材质斜楔侧挡板
110100246660 CSIPW 铜材质斜楔侧挡板