产品概述
产品型号:CUPS, 斜楔上挡板 -钢型 无油加工-
产品概述:保证斜楔类机构运动方向的导向零件,通常压在滑动块上使用。
产品本身有石墨柱作为润滑,具有良好的润滑性和耐磨性。
产品材质:S45C+圆柱石墨镶嵌。
产品特点
1.材质&产品构成:S45C+石墨镶嵌组成。
热处理:部分表面高频淬火。
2.耐磨性:CUPS滑动面填充了润滑剂(石墨柱),能有效防止胶合,每次使用初期加入少量机油或者甘油。
可以延长使用寿命。
3.精度&可替换性
斜楔上挡板出厂时候均经过尺寸检测。
斜楔上挡板若发生损坏,均可重新单独购买。
4.规制物质标准
该款产品符合最新RoHS10的标准RoHS10。

规格概述

材质 S45C 石墨(镶嵌)

硬度 ///部高频淬火 40HRC~
|
50 | 25 | - | 20 | 13 | 13 | 20 | CUPS | 52 | 100 |
150 |
75 | 200 |
50 | 250 |
50 | - | 25 | 22 | 18 | 30 | 72 | 100 |
150 |
75 | 200 |
50 | 250 |
50 | - | 27 | 35 | 77 | 150 |
75 | 200 |
50 | 250 |
50 | - | 32 | 40 | 82 | 150 |
75 | 200 |
50 | 250 |
订货范例
Catalog No. | | W | - | L |
CUPS | | 52 | - | 150 |
发货日
部分型号(具体请在“型号/交期”标签中确认)
上海·广州发货
使用案例
斜楔上挡板可与斜楔侧挡板配套使用。

注意事项
1.在重新安装前,请确保相关零件无铁屑,无粉尘。
2.在重新安装时,相关产品涂抹少许润滑油。
3.所有螺钉,垫片安装相应部位,并确保联结可靠。
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。