自润滑滑板 -半成品型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
自润滑滑板 -半成品型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
自润滑滑板 -半成品型-
通过将特殊固体润滑剂镶嵌于适当的位置制作而成。通过金属母材支撑负载并因镶嵌固体润滑剂,而具有润滑作用,即使在恶劣条件下,也能显现出优良的自润滑耐久性。快换型导板能降低成本,更换方便,可以适合不同客户需求,可选择标准件材质多样。
产品特点
①设计灵活、简单、方便,使用范围广。
②无油可以使用。
③使用成本低。
④高承载、低转速情况下,可发挥优越的性能。
⑤往复运动、摇摆运动、起动停止频繁等油膜形成困难的场所,可发挥优越的耐磨性。
⑥优越的耐药品性及耐蚀性。
规格概述
建议螺栓
Catalog No.
W
L
T
M6×10
平头小螺丝
STBW
20
305
5
25
30
400
M8×15
内六角圆头小螺丝
35
605
10
40
50
M10×20
内六角螺栓
60
15
使用方法
安装在模具模具合模导向位置,从而在上下合模时起到导向润滑及一定抗压性能。自润滑性能好,无需加油润滑。
使用案例
在注塑机、汽车冲压模具、轮胎模具、工厂机械(挖掘机等)等多种行业的使用过程中均有良好表现。
注意事项
使用时
①请切断到所需长度后再使用。
②请加工安装螺栓孔后在使用。
③预留加工余量0.3mm。
尺寸图
规格表
建议螺栓
Catalog No.
W
L
T
M6×10
平头小螺丝
STBW
20
305
5
25
30
400
M8×15
内六角圆头小螺丝
35
605
10
40
50
M10×20
内六角螺栓
60
15
关于此商品的常见问题 (FAQ)
铜导板除了目录上刊载的尺寸规格外,是否可以根据需求定制?
可以的。米思米可以根据客户需求定制产品,可指定尺寸、石墨排布、螺栓孔位置等。可以发客户需求到custom-press@misumi.sh.cn即可。
镶嵌石墨的导板使用一段时间后有点下陷,属于不良吗?
需要具体看下陷的程度。由于铜导板在上下合模时受到冲压力,含油的石墨同时受热膨胀,导板工作面会在一次一次冲压过程中形成一层油膜,从而起到自润滑导向效果。因此使用过程中石墨磨损下陷是正常现象,如长久使用石墨都没有磨损,可判断此类导板采用石墨为碳棒,非良品。石墨凹陷则为导板生产不良的一个表现,主要原因是镶嵌石墨时没有保证石墨到底,孔底面有空气会跑出,从而形成石墨凹陷现象。二者区别为正常石墨磨损一般为低于平面1mm,如果明显看到或手摸出石墨下陷,则是石墨凹陷的不良了。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
导向零件
>
自润滑滑板
>
自润滑滑板
>
自润滑滑板 -半成品型-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741867451840
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741867451840