产品概述
小型自润滑滑板-铜合金10mm型·小尺寸型-
产品概述:通过将特殊固体润滑剂镶嵌于适当的位置制作而成。通过金属母材支撑负载并因镶嵌固体润滑剂,而具有润滑作用,即使在恶劣条件下,也能显现出优良的自润滑耐久性。最适用于必须经常加润滑油的位置,往复运动或频繁启动与停止的位置,以及难以形成油膜的位置。可在自润滑状态下使用,不需要加油装置,可缩短装配工期,减少油品污染公害,美化环境。耐咬合性能优良。
产品特点
①最适用于必须经常加润滑油的位置,往复运动或频繁启动与停止的位置,以及难以形成油膜的位置。
②可在自润滑状态下使用,不需要加油装置,可缩短装配工期,减少油品污染公害,美化环境。
③耐咬合性能优良。
规格概述
|
45 | 15 | STCW | 18 | 75 |
50 | 25 | 100 |
75 | 125 |
100 | 150 |
45 | 15 | 28 | 75 |
50 | 25 | 100 |
75 | 125 |
100 | 150 |
45 | 15 | 38 | 75 |
50 | 25 | 100 |
75 | 125 |
100 | 150 |
45 | 15 | 48 | 75 |
50 | 25 | 100 |
75 | 125 |
100 | 150 |
使用方法
安装在模具模具合模导向位置,从而在上下合模时起到导向润滑及一定抗压性能。自润滑性能好,无需加油润滑。
使用案例
在注塑机、汽车冲压模具、轮胎模具、工厂机械(挖掘机等)等多种行业的使用过程中均有良好表现。