产品概述
滑板 -钢型20mm-
产品概述:20mm厚度的常用型钢型滑板,表面做高频热处理,热处理后的表面硬度在55HRC以上,在对磨板为自润滑作用的情况下,即使在恶劣条件下,也能显现出优良的耐磨性。最适用于必须经常加润滑油的位置,往复运动或频繁启动与停止的位置,以及难以形成油膜的位置。可配合自润滑状态下使用,不需要加油装置,可缩短装配工期,减少油品污染公害,美化环境。耐咬合性能优良。
产品特点
①设计灵活、简单、方便,使用范围广。
②使用成本低。
③高承载、低转速情况下,可发挥优越的性能。
④往复运动、摇摆运动、起动停止频繁等场所,可发挥优越的耐磨性。
规格概述
|
45 | - | SPNG | 28 | 75 |
50 | 100 |
100 | 150 |
45 | 38 | 75 |
50 | 100 |
100 | 150 |
45 | 48 | 75 |
50 | 100 |
75 | 125 |
100 | 150 |
150 | 200 |
200 | 250 |
45 | 58 | 75 |
50 | 100 |
100 | 150 |
25 | 75 | 75 |
50 | 100 |
75 | 125 |
100 | 150 |
150 | 200 |
200 | 250 |
50 | 50 | SPNG | 100 | 100 |
75 | 125 |
100 | 150 |
150 | 200 |
200 | 250 |
300 |
75 | 125 | 125 |
100 | 150 |
150 | 200 |
200 | 250 |
300 |
350 |
100 | 100 | 150 | 150 |
150 | 200 |
200 | 250 |
使用方法
安装在模具合模导向位置,从而在上下合模时起到导向润滑及一定抗压性能。自润滑性能好,无需加油润滑。
使用案例
在注塑机、汽车冲压模具、轮胎模具、工厂机械(挖掘机等)等多种行业的使用过程中均有良好表现。
相关产品