产品概述
辊式搬运装置又名辊式搬送装置,俗称辊轮条或者滚轮条,通过滚轮可轻松运输材料。
搬运材料时,通过滚轮滚动将滑动摩擦变成滚动摩擦,减少搬运的摩擦力。
这款辊轮条的滚动分为两种材质,一种是钢,一种是聚氨酯塑胶。
钢型滚轮的材质为SS400,硬度为55HRC(渗碳淬火)。
塑胶型滚轮就是在其钢型滚轮的基础上在滚轮外径上包上塑胶层,塑胶厚度2.5mm。
支撑结构的板材材料为SPCC。
产品特点
广泛被用于落料模中,起搬送板材的作用。
选用优质的滚轮,滑动顺畅稳定,使生产更轻松。
订货范例
*L尺寸请设定为P(间距)的倍数。但是,如果标准长度(上表)并非间距的倍数,则在两端调整间距。
发货日

上海·广州发货

数量≥31时,请另询交货期。
使用案例

使用方法
将辊轮条用M5的螺栓安装在模具的垫块上。一般一个落料模上会使用多条长短不等的辊轮条。
钢制辊轮:建议在内板件的落料模上使用,在一些不需要担心板件有划伤的地方使用,更加经济实惠。
塑胶层辊轮:建议在外板件的落料模上使用,可有效防止板材表面有划伤痕迹。
相关产品
辊式输送装置 -M5安装螺栓型- | | 辊式输送装置 -M12安装螺栓型- | | 辊式输送装置 -M6安装螺栓型- |
 | |  | |  |
型号: GCE | | 型号: GCW | | 型号: GCR |