型号 | ST |
DACG | 150 |
DA限位机构 -直线运动普通型- | 缓冲销 -六角扳手紧固型- | DA限位机构 -普通旋转型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: DGFC | 型号: RCUP | 型号: DGRC |
No. | 名称 | 数量 | 材质、备注 |
① | 底板 | 1 | SS400 相当 |
② | 导柱 | 1 | S45C 高频 |
③ | 导套座 | 1 | SS400 相当 |
④ | 无油导套 | 2 | 铜合金 自润滑加工 |
⑤ | 气缸 | 1 | AIRTAC |
⑥ | 连接块 | 1 | SS400 |
⑦ | 平垫圈 | 2 | M20用 |
⑧ | 螺母 | 1 | M20 |
⑨ | 内六角螺栓 | 4 | M10×25 |
⑩ | 弹簧垫片 | 4 | M10用 |
⑪ | 开口销 | 1 | φ5×40 |
H | 重量 (kg) | Catalog No. | 气缸行程 ST |
340 | 6.7 | DACG | 100 |
390 | 7.1 | 150 | |
440 | 7.4 | 200 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|