型号 | ST |
DGFC | 150 |
DA限位机构 -直线运动杆导向型- | DA限位机构 -普通旋转型- | DA限位机构 -直线运动型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: DACG | 型号: DGRC | 型号: DGF |
No. | 名称 | 数量 | 材质、备注 |
① | 底板 | 1 | SS400 相当 |
② | 压板 | 1 | SS400 相当 |
③ | 侧板 | 2 | SS400 相当 |
④ | 滑板 | 1 | S45C 镶嵌石墨 |
⑤ | 连接块 | 1 | SS400 相当 |
⑥ | 支架 | 1 | SS400 相当 |
⑦ | 内六角螺栓 | 4 | M10×50 |
⑧ | 内六角螺栓 | 2 | M12×25 |
⑨ | 弹簧垫片 | 4 | M10用 |
⑩ | 垫圈 | 2 | |
⑪ | 螺母 | 1 | U型螺母 |
⑫ | 定位销 | 4 | φ10×30 |
⑬ | 弹簧销 | 1 | φ6×15 |
⑭ | 内六角螺栓 | 4 | M8×16 |
⑮ | 气缸 | 1 | AIRTAC |
H | H0 | H1 | H2 | 重量(kg) | Catalog No. | ST |
220 | 265 | 90 | 25 | 13.5 | DGFC | 50 |
270 | 315 | 115 | 45 | 15.9 | 100 | |
320 | 365 | 140 | 95 | 18.3 | 150 | |
370 | 415 | 165 | 145 | 21 | 200 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|