型号 | - | L | - | L1 |
PLGLCC | - | 30 | - | 90 |
21 | 天发货 |
投入检测开关 -连接型(无导正板)- | 圆形滑料托架 | 切边、翻边用悬吊式斜楔组件 MEFTT65 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: PLGLCK | 型号: MRTB | 型号: MEFTT |
No. | 名称 | 数量 | 材质、备注 |
① | 定位块主体(底座) | 1 | SS400相当 |
② | 定位块主体(主支柱) | 1 | S45C 高频淬火 |
③ | 检测杆 | 1 | S45C 高频淬火 |
④ | 检测板 | 1 | SS400相当 |
⑤ | 连接板 | 1 | SS400相当 |
⑥ | 指示销 | 1 | 相当于SUJ2 HRC50~ |
⑦ | 工作销A | 1 | 相当于SUJ2 HRC50~ |
⑧ | 六角螺母 | 1 | KNTR8 |
⑨ | 防松动垫片 | 2 | NLDP-8 |
⑩ | 内六角螺栓 | 2 | CB6-15 |
⑪ | 接近开关 | 1 | IG0402 efector制 |
⑫ | 接插电线 | 1 | WWAKW4T-5 TURCK |
⑬ | 电线夹 | 1 | UC-0.5 |
⑭ | 自润滑衬套 | 1 | LFZF8-6 |
⑮ | 工作销B | 1 | 相当于SUJ2 HRC50~ |
⑯ | 内六角螺栓 | 1 | CB4-10 |
Catalog No. | L | L1 | L2 | L3 | A |
PLGLCC(L形) PLGRCC(R形) | 30 | 90 | 83 | 73 | 17 |
110 | 24.3 | ||||
50 | 110 | 103 | 75 | 17 | |
130 | 24.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|