导套类型 | 内径规格(mm) |
GGBF | 8/10/12-16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120 |
模架用导柱 |
可与GGBF配套使用,选型宽泛 |
dE7 | Dr6 | H | t | Catalog No. | L | |||||||||||||||||
Type | d | |||||||||||||||||||||
8 | +0.040 | 12 | +0.034 +0.023 | 20 | 2 | GGBF | 8 | 10 | 15 | |||||||||||||
10 | +0.025 | 14 | 22 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | |||||||||||||
12 | +0.050 +0.032 | 18 | 25 | 3 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||
13 | 19 | +0.041 +0.028 | 26 | 13 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
14 | 20 | 27 | 14 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
15 | 21 | 28 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||||
16 | 22 | 29 | 16 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||
18 | 24 | 32 | 18 | 20 | 30 | |||||||||||||||||
20 | +0.061 +0.040 | 30 | 40 | 5 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||
25 | 35 | +0.050 +0.034 | 45 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||||||
30 | 40 | 50 | 30 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||||||||
35 | +0.075 +0.050 | 45 | 60 | 35 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||||
40 | 50 | 65 | 40 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||||||||
45 | 55 | +0.060 +0.041 | 70 | 45 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||
50 | 60 | 75 | 50 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||
55 | +0.090 +0.060 | 65 | 80 | 55 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
60 | 75 | +0.062 +0.043 | 90 | 7.5 | 60 | 40 | 50 | 80 | ||||||||||||||
70 | 85 | +0.073 +0.051 | 105 | 70 | 50 | 80 | ||||||||||||||||
80 | 100 | 120 | 10 | 80 | 60 | 80 | 100 | |||||||||||||||
90 | +0.107 +0.072 | 110 | +0.076 +0.054 | 130 | 90 | 60 | 80 | |||||||||||||||
100 | 120 | 150 | 100 | 80 | 100 | |||||||||||||||||
120 | 140 | +0.088 +0.063 | 170 | 120 | 80 | 100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|