通用导套 -直杆型-
商品
评价
详情
  • 通用导套 -直杆型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

通用导套 -直杆型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
目前冲压模具中大量采用圆形导向结构,自动线上也广泛采用通配的导套做轴配合使用
其中粗定位导向通常有使用直杆型通用导套方式(如下图所示)模具NC加工中尺寸精度超差了,需要一些通配的圆导向助力安装
米思米直杆型通用导套,尺寸稳定,选型丰富,可以削减模具导向的装配工时和模具制作费用!
产品特点
1. 适用于模具制造和自动化行业,应用广泛。

2. 选用黄铜、石墨,使导套在导向性能上的耐用性大大加强,并具有美丽的金属光泽。

3. 精车加工后,其光洁度及其滑配性能优良。

4. 尺寸稳定,品质优良,规格齐全,可用选型广泛。
规格概述
导套类型内径规格
GGBP20/25/30/32/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/100
使用案例
安装方式 模架导向用用于成型、弯曲模具的案例
使用案例使用案例
因该系列的导套公差带较宽,除用于冲压模具的导向外,还可以大量运用在自动化的轴配合作业方面。
相关产品
通用导套 -直杆青铜型- 相关产品
模架用导柱
可在特殊使用要求下与GGBP配套使用,选型宽泛
尺寸图
尺寸图材质:高力黄铜
   石墨(镶嵌)
规格表
dDCatalog No.L
Typed
20+0.105
+0.072
30+0.049
+0.028
GGBP20202530      
2535+0.059
+0.034
2520 3040     
304030 253040     
304230A 253040     
32+0.144
+0.105
4232  3040     
324532A  3040     
354535  304050    
354835A  304050    
405040  304050    
4055+0.071
+0.041
40A  304050    
455545   4050    
456045A   4050    
506050   405060   
506550A   405060   
55+0.190
+0.144
70+0.073
+0.043
55    5060   
607560    506080  
608060A    506080  
658065     6080  
6585+0.086
+0.051
65A     6080  
708570     6080  
709070A     6080  
759075     6080  
759575A     6080  
809580      80100 
8010080A      80100 
85+0.242
+0.188
10085      80100 
85105+0.089
+0.054
85A      80100 
9011090      80100 
9011590A      80100 
100120100      80100120
100125+0.103
+0.063
100A      80100120
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否可以用市场上同样规格的导套来替换?
不推荐,即使同规格的导套,其加工精度和公差带与米思米标准品也可能会有差异。建议采用米思米原厂型号进行保养替换。
是否可以在导套上追加工?
不推荐,导套长度基本覆盖了目前的设计选型需求,如果实在超出选型范围的,可以特注非标对应。