导套类型 | 内径规格(mm) |
SGBW | 25/30/40/50/60/65/80/100 |
![]() |
GPM导柱 与GPM导柱配套使用,选型宽泛 |
dH7 | Dm6 | D1 | T | R | L | Catalog No. | |||
Type | d | ||||||||
25 | +0.021 0 | 35 | +0.025 +0.009 | 45 | 7 | 10 | 40 | SGBW | 25 |
30 | 40 | 50 | 10 | 50 | 30 | ||||
40 | +0.025 0 | 55 | +0.030 +0.011 | 65 | 20 | 70 | 40 | ||
50 | 65 | 75 | 80 | 50 | |||||
60 | +0.030 0 | 75 | 85 | 60 | |||||
65 | 80 | 90 | 65 | ||||||
120 | 65A | ||||||||
80 | 100 | +0.035 +0.013 | 110 | 100 | 80 | ||||
140 | 80A | ||||||||
100 | +0.035 0 | 120 | 130 | 100 | 100 | ||||
140 | 100A |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|