型号 | - | L |
GPRSE 100 | - | 280 |
GPRSK 120 | - | 390 |
GPRST 150 | - | 330 |
在当前页面选定型号后可查看
钢球导柱组件 模具导向用 | 配管用接头 | 球锁紧顶料型凸模 -重载型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: PKHL50-240 | 型号: TAHK-A | 型号: EBJAL |
Wh7 | W1 | W2 | L1 | L2 | T | E | ②安装用螺栓数 | Catalog No. | W | L | |
100 | 0 -0.035 | 60 | 75 | 60 | 75 | 45 | 35 | 6 | GPRST | 100 | 230 |
125 | 280 | ||||||||||
100 | 45 | 330 | |||||||||
120 | 150 | 60 | 390 | ||||||||
120 | 100 | 60 | 75 | 35 | 120 | 230 | |||||
125 | 8 | 280 | |||||||||
100 | 45 | 330 | |||||||||
120 | 150 | 60 | 390 | ||||||||
150 | 0 -0.040 | 90 | 125 | 60 | 125 | 50 | 35 | 150 | 280 | ||
100 | 45 | 330 | |||||||||
120 | 150 | 60 | 390 | ||||||||
140 | 80 | 430 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|