• 导板 -耐磨板快换型 铜合金板型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

导板 -耐磨板快换型 铜合金板型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
导板 -耐磨板快换型·铜合金板型-

通过将特殊固体润滑剂镶嵌于适当的位置制作而成。通过金属母材支撑负载并因镶嵌固体润滑剂,而具有润滑作用,即使在恶劣条件下,也能显现出优良的自润滑耐久性。快换型导板能降低成本,更换方便,可以适合不同客户需求,可选择标准件材质多样。
引用目录1172页
产品特点
▪材质特点
① 导杆主体 S45C
② GPRSE 高力黄铜石墨(镶嵌)(配STW)

▪商品特点
① 降低成本
② 选择多样化
③ 更换容易
规格概述
Wh7W1W2L1L2TE②安装用螺栓数Catalog No.WL
1000
-0.035
6075607545356GPRSE100230
125280
10045330
12015060390
120100607535120230
1258280
10045330
12015060390
1500
-0.04
90125601255035150280
10045330
12015060390
14080430
使用方法
安装在模具模具合模导向位置,从而在上下合模时起到导向润滑及一定抗压性能。自润滑性能好,无需加油润滑。
引用目录尾页三折图
使用案例
在注塑机、汽车冲压模具、轮胎模具、工厂机械(挖掘机等)等多种行业的使用过程中均有良好表现。
相关产品
导板 -耐磨板快换型·烧结板型- 
导板 -耐磨板快换型·烧结板型- 
GPRST 特殊烧结合金(配STZ) 
尺寸图
引用目录1172页
规格表
Wh7W1W2L1L2TE②安装用螺栓数Catalog No.WL
1000
-0.035
6075607545356GPRSE100230
125280
10045330
12015060390
120100607535120230
1258280
10045330
12015060390
1500
-0.04
90125601255035150280
10045330
12015060390
14080430
关于此商品的常见问题 (FAQ)
快换型导板除了铜镶石墨,还有其他材质吗?更换时选择导板的米思米型号是什么?
快换型导板有三种材质可选:GPRSE 高力黄铜石墨(镶嵌)(配STW); GPRSK SKS3石墨(镶嵌)(配SPTH);GPRST 特殊烧结合金(配STZ)。
镶嵌石墨的导板使用一段时间后有点下陷,属于不良吗?
需要具体看下陷的程度。由于铜导板在上下合模时受到冲压力,含油的石墨同时受热膨胀,导板工作面会在一次一次冲压过程中形成一层油膜,从而起到自润滑导向效果。因此使用过程中石墨磨损下陷是正常现象,如长久使用石墨都没有磨损,可判断此类导板采用石墨为碳棒,非良品。石墨凹陷则为导板生产不良的一个表现,主要原因是镶嵌石墨时没有保证石墨到底,孔底面有空气会跑出,从而形成石墨凹陷现象。二者区别为正常石墨磨损一般为低于平面1mm,如果明显看到或手摸出石墨下陷,则是石墨凹陷的不良了。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 导向零件 > 汽车模具用导向零件 > 外导板模具 > 导板 -耐磨板快换型 铜合金板型-
您还有2项规格未选