凸模切换型固定块组件 -气动式-
商品
评价
详情
  • 凸模切换型固定块组件 -气动式-
  • 凸模切换型固定块组件 -气动式-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

凸模切换型固定块组件 -气动式-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品图
品名:凸模切换型固定块组件 -气动式-
产品特点
⑫⑬⑭弹簧⑨⑩⑪ 气缸行程重量 kg加工能力负载重量
初始负载最大负载
96N
{3.8kgf}
206N
{21.0kgf}
301240.8kN5kg
124N
{12.7kgf}
206N
{21.0kgf}
301858.4kN6kg
218N
{22.2kgf}
392N
{40.0kgf}
5025164.3kN10kg
订货范例
型号
SLR 70
使用案例
在凸模安装面上加工孔之后,通过安装固定块固定凸模,冲压过程中通过通过气缸动作,实现凸模位置的切换。
①工作时不能拔掉气管,并且要保证工作气压。如果拔掉气管造成气压不足,会有动作不良的隐患。
②凸模切换型固定块是一个机构,若干个零部件组装调试后才能保证正常的动作,因此不建议拆卸整个机构。
相关产品
可选型固定块组件标准型气动式 可选型固定块组件紧凑型气动式 可选型固定块组件厚板冲裁型气动式
可选型固定块组件标准型气动式 可选型固定块组件紧凑型气动式 可选型固定块组件厚板冲裁型气动式
型号: SLS-EA/SLS-FA/SLS-SEA/SLS-SFA 型号: SLC-EA/SLC-FA/SLC-SEA/SLC-SFA 型号: SLA-EA/SLA-FA/SLA-SEA/SLA-SFA
尺寸图
凸模切换型固定块组件 -气动式-:相关图像
No.名称数量材质、备注No.名称数量材质、备注
(1)滑动外罩1S45C调质(15)垫圈1SS400相当
(2)浮动销1S45C(16)强制锁紧螺母1S45C M10用
(3)1S45C调质(17)十字槽平头小螺丝2M5×16
(4)滑板1S45C HRC50~(18)内六角螺栓4M5×75(70用)
(5)模具垫板1S45C调质(19)内六角螺栓4M8×30(90用)
(6)固定块1SS400相当(20)内六角螺栓4M8×55(120用)
(7)强制复位1S45C HRC50~(21)内六角螺栓2M8×30(70用)
(8)双头螺栓1SS400相当(22)内六角螺栓4M8×80(90用)
(9)气缸1中国制(70用)(23)内六角螺栓4M8×95(120用)
(10)气缸1中国制(90用)(24)特制内六角螺栓4M6×15(70、120用)
(11)气缸1中国制(120用)(25)特制内六角螺栓4M6×16(90用)
(12)弹簧1SWR21-30(70用)(26)内螺纹定位销1φ8×18
(13)弹簧1SWR21-40(90用)(27)外螺纹接头2KQ2H06-01AS(70用)
(14)弹簧1SWR25-45(120用)(28)外螺纹接头2KQ2H10-02AS(90、120用)
规格表
⑫⑬⑭弹簧⑨⑩⑪
气缸行程
重量
kg
Catalog No.(D)
初始负载最大负载
96N
{3.8kgf}
206N
{21.0kgf}
3012SLR70
124N
{12.7kgf}
206N
{21.0kgf}
301890
218N
(22.2kgf}
392N
{40.0kgf}
5025120
追加工
凸模切换型固定块组件 -气动式-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
凸模切换型固定块组件在工作时可以拔掉气管吗?
工作时不能拔掉气管,并且要保证工作气压。如果拔掉气管造成气压不足,会有动作不良的隐患。
凸模切换型固定块可以拆装吗?
不建议拆装,凸模切换型固定块是一个机构,若干个零部件组装调试后才能保证正常的动作,拆装后如果调整不好有动作不良的隐患。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 固定块 > 可选型固定块 > 凸模切换型固定块组件 -气动式-