型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅R) |
HW-EBJAS 13 | - | 71 | - | P12.56 |
3 | 天发货 |
球锁紧凸模 -重载型·TiCN涂覆处理- | 基本型球锁紧凸模 -扳手槽型- | 球锁紧凸模 -重载 扳手槽型- | ||
型号: H-EBPAL | 型号: KBJB | 型号: KBPAL |
材质 硬度 | 型式 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |
相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV | HW-EBJ | S L |
Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | B | d(孔径) | |||||||
Type | D | ||||||||||
min. P max. | P·Kmax. | P·Wmin. | R | ||||||||
HW-EBJAS HW-EBJDS HW-EBJRS HW-EBJES HW-EBJGS | 10 | 71 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.97 | 9.90 | 3.00 | 0.15~W/2以下 仅 | 13 | 1.5 |
13 | 6.00~12.97 | 12.90 | 6.00 | 1.8 | |||||||
16 | 10.00~15.97 | 15.90 | 6.00 | 19 | 2.8 | ||||||
20 | 13.00~19.97 | 19.90 | 6.00 | ||||||||
25 | 18.00~24.97 | 24.90 | 6.00 | ||||||||
HW-EBJAL HW-EBJDL HW-EBJRL HW-EBJEL HW-EBJGL | 10 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.97 | 9.90 | 3.00 | 19 | 1.5 | ||
13 | 6.00~12.97 | 12.90 | 6.00 | 1.8 | |||||||
16 | 10.00~15.97 | 15.90 | 6.00 | 25 | 2.8 | ||||||
20 | 13.00~19.97 | 19.90 | 6.00 | ||||||||
25 | 18.00~24.97 | 24.90 | 6.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|