球锁紧凸模 -重载型·HW涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 球锁紧凸模 -重载型·HW涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

球锁紧凸模 -重载型·HW涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
产品图
品名:球锁紧凸模 -重载型 HW涂覆处理-

装入固定块的钢球径弹簧作用设置在凸模的凹孔中,对凸模进行固定。
拆卸时,仅通过按压钢球就可以取出凸模而不必拆卸固定块。
拆装便利,拧入前端螺纹部向上推顶钢球,即可拔出凸模。
产品概述
产品特点
● 米思米提供轻载型和重载型两种球锁紧凸模,可根据使用条件选择。
● 被加工材料为3mm以上时,请使用重载型。
● HW涂覆处理。HW涂覆是通过WPC处理提高凸模母材的表面硬度,从而提高TiCN涂膜结合紧密性的表面处理。
通过实施该处理,有望提高疲劳强度、耐咬合性、耐磨损性。
订货范例
型号-L-P-W-R(仅R)
HW-EBPRL 25-100-P22.20-W14.00-R3.00
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
使用案例
使用案例
注意事项
从固定块拆卸球锁紧凸模&凹模时,请确保固定块是安装于模具中的状态,
否则会有因弹簧脱出而造成动作不良的可能性。
相关产品
球锁紧凸模 -重载型·TiCN涂覆处理- 基本型球锁紧凸模 -扳手槽型- 球锁紧凸模 -重载 扳手槽型-
球锁紧凸模 -重载型·TiCN涂覆处理--相关图片 基本型球锁紧凸模 -扳手槽型--相关图片 球锁紧凸模 -重载 扳手槽型--相关图片
型号: H-EBPAL 型号: KBJB 型号: KBPAL
尺寸图
材质
硬度
型式
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
相当于SKH51
61~64HRC
表面3000HV
HW-EBPS

L
尺寸图1
尺寸图2
规格表
Catalog No. L指定单位0.01mmB
TypeD
min. P max.P·Kmax.P·Wmin.R

HW-EBPAS
HW-EBPDS
HW-EBPRS
HW-EBPES
HW-EBPGS
107180901003.00~9.979.902.500.15~W/2以下 仅
13
136.00~12.9712.903.00
1610.00~15.9715.904.0019
2013.00~19.9719.905.00
2518.00~24.9724.906.00

HW-EBPAL
HW-EBPDL
HW-EBPRL
HW-EBPEL
HW-EBPGL
10 80901003.00~9.979.902.5019
136.00~12.9712.903.00
1610.00~15.9715.904.0025
2013.00~19.9719.905.00
2518.00~24.9724.906.00
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 球锁紧凸模/凹模固定块 > 球锁紧凸模 > 球锁紧凸模 -重载型·HW涂覆处理-