杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型号 | |
Type | Shape | ||
Dm5 | 相当于SKH51 64~67HRC 表面3100HV | RW-APTW | |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3100HV | RW-APHTW | ||
D+0.005 0 | 相当于SKH51 64~67HRC 表面3100HV | ARW-APTW | |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3100HV | ARW-APHTW |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | B | - | V | - | F | - | R(仅R) |
RW-APHTWR 13 | - | 80 | - | P10.50 | - | W7.34 | - | B25 | - | V12.00 | - | F35 | - | R0.5 |
13 | 天发货 |
厚板冲裁用凸模 -抛光加工- | 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/全长指定/B尺寸固定型/TiCN涂覆处理- | 精密级带气孔肩型凸模 -普通型 抛光加工- | ||
型号: AL-APAL | 型号: AH-LFAPJAL | 型号: L-VPJAL |
型号 | L | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | H | ||||
Type | Shape | D | 对角线 | V | F | |||||||
P | B | Kmax. | P・W | R | B | |||||||
(Dm5) RW-APTW RW-APHTW (D) ARW-APTW ARW-APHTW | 5 | 50・60・70・80 | 1.50~1.999 | 2.0~20.0 | 4.96 | 1.00~1.49 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 2.0~8.0 | : D>V>P+0.01 : D>V>(P,K) +0.03 | B+f+2<F≤Fmax. & :F≤L-35 :F≤L-40 f为、【产品数据】 凸模R部长度请参阅点击此处 ,并确认 :(V-P)/2=X :(V-W)/2=X | 10 | |
2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||
4.00~4.980 | 2.0~40.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
4.00~4.980 | 2.0~40.0 | 3.50~4.96 | 2.0~25.0 | |||||||||
6 | 50・60・70・80 | 1.50~1.999 | 2.0~20.0 | 5.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 11 | |||||
2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||
4.00~5.980 | 2.0~40.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
4.00~5.980 | 2.0~40.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
4.00~5.980 | 2.0~40.0 | 5.00~5.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
8 | 50・60・70・80・90・100 | 1.50~1.999 | 2.0~20.0 | 7.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 13 | |||||
2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||
4.00~5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
6.00~7.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
6.00~7.980 | 2.0~60.0 | 5.00~7.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
10 | 50・60・70・80・90・100 | 1.50~1.999 | 2.0~20.0 | 9.96 | 1.25~1.49 | 2.0~8.0 | 15 | |||||
2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||
4.00~5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
6.00~9.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
6.00~9.980 | 2.0~60.0 | 5.00~9.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
13 | 50・60・70・80・90・100 | 3.00~3.999 | 2.0~35.0 | 12.96 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | 18 | |||||
4.00~5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
6.00~12.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
6.00~12.980 | 2.0~60.0 | 5.00~12.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
16 | 50・60・70・80・90・100 | 5.00~5.999 | 2.0~45.0 | 15.96 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | 21 | |||||
6.00~15.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
6.00~15.980 | 2.0~60.0 | 5.00~15.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
20 | 50・60・70・80・90・100 | 6.50~19.980 | 2.0~60.0 | 19.96 | 2.50~3.49 | 2.0~19.0 | 25 | |||||
6.50~19.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
6.50~19.980 | 2.0~60.0 | 5.00~19.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
25 | 50・60・70・80・90・100 | 9.00~24.980 | 2.0~60.0 | 24.96 | 3.00~3.49 | 2.0~19.0 | 30 | |||||
9.00~24.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
9.00~24.980 | 2.0~60.0 | 5.00~24.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
V>D-0.03→ℓ=0 V>D-0.03时,不带D (导入部)。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|