厚板冲裁用定位销孔型凸模 -固定块配合加工已完成·RW涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 厚板冲裁用定位销孔型凸模 -固定块配合加工已完成·RW涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

厚板冲裁用定位销孔型凸模 -固定块配合加工已完成·RW涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
实物图
品名:厚板冲裁用定位销孔型凸模 -固定块配合加工已完成·RW涂覆处理-
材质 可选:相当于SKH51、粉末高速钢
硬度 61~64HRC(相当于SKH51)
硬度 64~67HRC(粉末高速钢)
表面硬度 3100HV
产品特点
■厚板冲裁用凸模特点
对厚板和高张力钢板等进行冲裁时,往往会引起凸模刃口部分的磨损、折损、卷刃以及凸模头部的破损。
米思米的厚板冲裁用凸模对凸模头部的形状进行了改良以增加强度:
1. 为了防止冲击力拉伸所引起的断裂破损,凸模头部厚度设计为8mm。
2. 考虑到减少应力集中的效果和经济性,头部下方半径设计为R1.2~1.5,头部外径为D+5mm(D为凸模杆径)。
■定位销孔型凸模
定位销孔型凸模与凸模固定块配套使用,主要用于汽车车身模具。
该产品不同于固定块定位销孔的间接定位,而是通过与凸模作同轴加工的定位销孔进行直接定位,因而提高了模具精度。
如果在NC加工机械上进行模具加工时使用,则效果更佳。
另外,该凸模还用于家电产品的外壳模上,也可与固定块配套安装于一般级进模的凸模固定板上使用。
■RW涂覆处理效果
涂覆处理的效果 耐磨损性、耐剥离性、耐热性优异,可有效用于超高强度材料和高强度厚板材的冲压加工。
■固定块套装
可选择与固定块套装出货对应品。详情 点击此处
规格概述
Type附件杆径
D公差
材质
硬度
型式
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
定位销孔型
定位销孔型
RW涂覆处理
定位销
MS6-25
Dm5相当于SKH51
61~64HRC
表面3100HV
RW-APS

L
-C
粉末高速钢
64~67HRC
表面3100HV
RW-APH
订货范例
型号-L-P-W-R(仅)
RW-APDS-C 25-80-P18.00-W10.00  
发货日
9天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
使用案例
凸模的紧固方法
凸模固定板基准:本方法为最普通的方法,将凸模打入凸模固定板,因此模具制作很简单。如果凸模的同轴度和凸模固定板的孔加工精度较低,凸模和凹模的间隙边容易出现不均匀,因此不应用于间隙较小的模具。
卸料板基准:本方法主要用于薄板的高精度模具。在靠近凸模和凹模的卸料板上,在凸模的刃部有导向装置,因此能够使精度误差保持在最小值。凸模固定板通过配合间隙来紧固

基本型凸模的安装方法
注意事项
冲压模具在生产中,冲裁的配合间隙和模具高度最为重要,凸凹模的位置不良就会发生凸凹模干涉,最终导致板料生产不良甚至模具损坏。
为了使凸凹模位置调整至设计理想位置,建议您使用米思米推荐的调整方法:

注意事项说明图
相关产品
硬质合金肩型凸模 -抛光加工- 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/TiCN涂覆处理- 顶料型凸模 -DICOAT处理-
硬质合金肩型凸模 -抛光加工--相关图片 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/TiCN涂覆处理--相关图片 顶料型凸模 -DICOAT处理--相关图片
型号: AL-WPAL 型号: AH-APJAL 型号: AT-PJAL
尺寸图
尺寸图1
刃口前端边缘部带有微小R。
刃口长度(B)   L > S
尺寸图2
规格表
型号L指定单位0.01mmBH
Type

Shape
刃口形状

B
刃口长度

定位销孔型D
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
(相当于SKH51)
RW-AP

(粉末高速钢)
RW-APH
S
-C10(50)607080901001101201301401503.00~9.999.972.500.15

W
/
2




1315
13(50)607080901001101201301401506.00~12.9912.973.0018
16(50)6070809010011012013014015010.00~15.9915.974.001921
20(50)6070809010011012013014015013.00~19.9919.975.0025
25(50)6070809010011012013014015018.00~24.9924.976.0030
32(50)6070809010011012013014015020.00~31.9931.977.0037
38(50)6070809010011012013014015028.00~37.9937.978.0043
45(50)6070809010011012013014015035.00~44.9944.979.0050
L
10 607080901001101201301401503.00~9.999.972.501915
13 607080901001101201301401506.00~12.9912.973.0018
16  70809010011012013014015010.00~15.9915.974.002521
20  70809010011012013014015013.00~19.9919.975.0025
25  70809010011012013014015018.00~24.9924.976.0030
32  70809010011012013014015020.00~31.9931.977.0037
38  70809010011012013014015028.00~37.9937.978.0043
45  70809010011012013014015035.00~44.9944.979.0050
L(50)→B=8   全长(50)时,刃口长度一律为8mm。
:P>D-0.03 →ℓ=0   P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。
:P・K>D-0.05 →ℓ=0   P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D (导入部)。
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 厚板冲裁用定位销孔型凸模 > 厚板冲裁用定位销孔型凸模 -固定块配合加工已完成·RW涂覆处理-