![]() ![]() | Type |
凸模 表面3100HV 锥形环 | RW-TSSJAS |
RW-TSSJAL | |
凸模 表面3100HV 锥形环 | RW-TSPJAS |
RW-TSPJAL |
型号 | - | L | - | P |
RW-TSSJAS 10 | - | 82 | - | P8.30 |
13 | 天发货 |
斜肩顶料型凸模 -HX涂覆处理- | 定位销孔型凸模 -DLC涂覆处理- | 厚板冲裁用凸模 -固定块配合加工已完成/HX涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HX-TSPJAL | 型号: N-SPAL-C | 型号: AHX-APAL |
型号 | 指定单位0.1mm L | 指定单位0.01mm min. P max. | B | H | d1 | d2 | |
Type | D | ||||||
![]() RW-TSSJAS RW-TSPJAS | 8 | 50.0~ 80.0 | 4.00~ 7.99 | 13 | 13 | 1.5 | 3.4 |
10 | 55.0~ 90.0 | 5.00~ 9.99 | 15 | 1.8 | 4.4 | ||
13 | 65.0~100.0 | 6.00~12.99 | 18 | 2.8 | |||
16 | 10.00~15.99 | 19 | 21 | ||||
![]() RW-TSSJAL RW-TSPJAL | 8 | 60.0~ 80.0 | 4.00~ 7.99 | 19 | 13 | 1.5 | 3.4 |
10 | 60.0~ 90.0 | 5.00~ 9.99 | 18 | 1.8 | 4.4 | ||
13 | 70.0~100.0 | 6.00~12.99 | 15 | 2.8 | |||
16 | 10.00~15.99 | 25 | 21 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|