型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
RW-LFAPJAS 20 | - | 80 | - | P15.00 |
13 | 天发货 |
卸料板导套 -自润滑 FC250 LOCTITE粘接型 直杆型- | 导向顶杆 -厚板用型- | 卸料板导柱 -直杆型 油槽型- | ||
型号: SGBZ | 型号: AGL | 型号: SGON |
杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型号 | 刃口形状按下图A~G选择 | ||
Type | Shape刃口形状 | B刃口长度 | |||
Dm5 | 粉末高速钢 64~67HRC 表面3100HV | RW-LFAPJ 弹簧&销加强型 RW-LFAPJV | S L 刃口长度(B) L>S | 刃口前端边缘部带有微小R。 | |
D | ARW-LFAPJ 弹簧&销加强型 ARW-LFAPJV |
型号 | L 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 0.01mm | B | H | |||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||
(Dm5) RW-LFAPJ 弹簧&销加强型 RW-LFAPJV (D) ARW-LFAPJ 弹簧&销加强型 ARW-LFAPJV | S | 8 | 60.0~130.0 弹簧&销加强型 (70.0~100.0) | 4.00~7.99 | 7.97 | 4 | 0.15~W/2以下 仅 | 13 | 13 | |
10 | 5.00~9.99 | 9.97 | 5 | 15 | ||||||
13 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6 | 18 | ||||||
16 | 70.0~130.0 弹簧&销加强型 (80.0~100.0) | 10.00~15.99 | 15.97 | 6 | 19 | 21 | ||||
20 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6 | 25 | ||||||
25 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6 | 30 | ||||||
L | 8 | 70.0~130.0 弹簧&销加强型 (70.0~100.0) | 4.00~7.99 | 7.97 | 4 | 19 | 13 | |||
10 | 5.00~9.99 | 9.97 | 5 | 15 | ||||||
13 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6 | 18 | ||||||
16 | 80.0~130.0 弹簧&销加强型 (80.0~100.0) | 10.00~15.99 | 15.97 | 6 | 25 | 21 | ||||
20 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6 | 25 | ||||||
25 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6 | 30 | ||||||
RW-LFAPJV、ARW-LFAPJV的弹簧常数为RW-LFAPJ、ARW-LFAPJ的2倍。 :P>D-0.03→ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D 导入部)。 :P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D 导入部)。 顶料孔规格以厚板冲裁用基本顶料型凸模为准。点击此处 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|