型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅R) |
RW-APJAS 20 | - | 80 | - | P15.00 |
13 | 天发货 |
斜肩顶料型凸模 -RW涂覆处理- | 方形滑料托架 | 防废料回跳型凹模 -定位销止动型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: RW-TSPJAL | 型号: STBY | 型号: SR-EKDD |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型号 | 刃口形状按下图![]() | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
Dm5 | 粉末高速钢 64~67HRC 表面3100HV | RW-APJ 弹簧&销加强型 RW-APJV | ![]() | S ![]() L ![]() 刃口长度(B) L>S | ![]() ![]() |
D![]() | ARW-APJ 弹簧&销加强型 ARW-APJV |
型号 | L | 指定单位0.01mm | 0.01mm | B | H | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||||||||
min.Pmax. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||
(Dm5) RW-APJ 弹簧&销加强型 RW-APJV (D ![]() ARW-APJ 弹簧&销加强型 ARW-APJV | ![]() | S![]() | 8 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | (110) | (120) | (130) | 4.00~ 7.99 | 7.97 | 4 | 0.15~W/2以下 仅 ![]() | 13 | 13 |
10 | 5.00~ 9.99 | 9.97 | 5 | 15 | ||||||||||||||
13 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6 | 18 | ||||||||||||||
16 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6 | 19 | 21 | |||||||||||||
20 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6 | 25 | ||||||||||||||
25 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6 | 30 | ||||||||||||||
L![]() | 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | (110) | (120) | (130) | 4.00~ 7.99 | 7.97 | 4 | 19 | 13 | ||||
10 | 5.00~ 9.99 | 9.97 | 5 | 15 | ||||||||||||||
13 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6 | 18 | ||||||||||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | (110) | (120) | (130) | 10.00~15.99 | 15.97 | 6 | 25 | 21 | ||||||
20 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6 | 25 | ||||||||||||||
25 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6 | 30 | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|