Type | 附件 | 杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型式 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | 定位销孔型 | ||||
定位销孔型 RW涂覆处理 | 定位销 D10~32 MS6-25 D38、45 SJB-CMS | Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC 表面3100HV以上 | RW-SJ 弹簧加强型 RW-SJV | S L X | -C |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
RW-SJDL-C 13 | - | 100 | - | P8.00 | - | W6.00 |
13 | 天发货 |
定位销孔顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/DLC涂覆处理 基底WPC®- | 球锁紧凸模 -重载型·HW涂覆处理- | 定位销孔顶料型凸模 -固定块配合加工已完成- | ||
型号: NW-SJAL-C | 型号: HW-EBPAL | 型号: SJAL-C |
型号 | L | 指定单位0.01mm | B | H | |||||||||||
Type | D | ||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||
RW-SJ□S-C 弹簧加强型 RW-SJV□S-C | 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 13 | 13 | |
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||
16 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 19 | |||
20 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | ||||
25 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | ||||
RW-SJ□L-C 弹簧加强型 RW-SJV□L-C | 10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 19 | 13 | |||
13 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 19 | ||||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||
RW-SJ□X-C 弹簧加强型 RW-SJV□X-C | 10 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~9.99 | 9.97 | 6.00 | 30 | 13 | ||||
13 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||
16 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | - | - | 40 | 19 | |||||||
20 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 23 | ||||||||||
25 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 28 | ||||||||||
RW-SJV□□-C的弹簧常数为RW-SJ□□-C的2倍。 L(60)→B=13 全长(60)时,刃口长度一律为13mm。 :P>D-0.03→ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。 :P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05 时,非圆形凸模不带D (导入部)。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|