定位销孔型凸模 -固定块配合加工已完成/RW涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 定位销孔型凸模 -固定块配合加工已完成/RW涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销孔型凸模 -固定块配合加工已完成/RW涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
实物图
品名:定位销孔型凸模 -固定块配合加工已完成/RW涂覆处理-
材质 相当于SKD11
硬度 60~63HRC
表面硬度 3100HV

■定位销孔型凸模
定位销孔型凸模与凸模固定块配套使用,主要用于汽车车身模具。
该产品不同于固定块定位销孔的间接定位,而是通过与凸模作同轴加工的定位销孔进行直接定位,因而提高了模具精度。
如果在NC加工机械上进行模具加工时使用,则效果更佳。另外,该凸模也可与固定块配套安装于一般级进模的凸模固定板上使用
■RW涂覆处理的效果
耐磨损性、耐剥离性、耐热性优异,可有效用于超高强度材料和高强度厚板材的冲压加工。
■固定块套装
可选择与固定块套装出货对应品。详情 点击此处
产品特点
1. 适用于模具制造加工行业,应用广泛。
2. 可以通过添加固定座缩写的方式,下定凸模与固定座成套产品。
3. 并且肩台固定块配合加工已完成,无需追加RC追加工既可和固定座配合。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
规格概述
Type附件杆径
D公差
材质
硬度
型式
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
定位销孔型
定位销孔型
RW涂覆处理
MS6-25Dm5相当于SKD11
60~63HRC
表面3100HV
RW-SPS

L

X
-C
订货范例
型号-L-P-W-R(仅)
RW-SPAS-C 25-100-P18.05  
发货日
9天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
使用案例
凸模的紧固方法
凸模固定板基准:本方法为最普通的方法,将凸模打入凸模固定板,因此模具制作很简单。如果凸模的同轴度和凸模固定板的孔加工精度较低,凸模和凹模的间隙边容易出现不均匀,因此不应用于间隙较小的模具。
卸料板基准:本方法主要用于薄板的高精度模具。在靠近凸模和凹模的卸料板上,在凸模的刃部有导向装置,因此能够使精度误差保持在最小值。凸模固定板通过配合间隙来紧固

基本型凸模的安装方法
注意事项
冲压模具在生产中,冲裁的配合间隙和模具高度最为重要,凸凹模的位置不良就会发生凸凹模干涉,最终导致板料生产不良甚至模具损坏。
为了使凸凹模位置调整至设计理想位置,建议您使用米思米推荐的调整方法:

注意事项说明图
相关产品
顶料型凸模 定位销孔型凸模 -TiCN涂覆处理- 凹模 -定位销止动型-
顶料型凸模-相关图片 定位销孔型凸模 -TiCN涂覆处理--相关图片 凹模 -定位销止动型--相关图片
型号: A-PJAL 型号: H-SPAL-C 型号: EKDD
尺寸图
尺寸图1
尺寸图2

刃口前端边缘部带有微小R。
刃口长度(B)  X > L > S
规格表
型号L指定单位0.01mmBH
TypeD
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
定位销孔型凸模 -固定块配合加工已完成·RW涂覆处理-:相关图像

RW-SP□S-C
10(40)50607080901001101201301401503.00~9.999.972.500.15

W
/
2




1313
13(40)50607080901001101201301401506.00~12.9912.973.0016
16(40)506070809010011012013014015010.00~15.9915.974.001919
20(40)506070809010011012013014015013.00~19.9919.975.0023
25(40)506070809010011012013014015018.00~24.9924.976.0028
32(40)506070809010011012013014015020.00~31.9931.977.0035
38(40)506070809010011012013014015028.00~37.9937.978.0041
45(40)506070809010011012013014015035.00~44.9944.979.0048
定位销孔型凸模 -固定块配合加工已完成·RW涂覆处理-:相关图像

RW-SP□L-C
10 50607080901001101201301401503.00~9.999.972.501913
13 50607080901001101201301401506.00~12.9912.973.0016
16  6070809010011012013014015010.00~15.9915.974.002519
20  6070809010011012013014015013.00~19.9919.975.0023
25  6070809010011012013014015018.00~24.9924.976.0028
32  6070809010011012013014015020.00~31.9931.977.0035
38  6070809010011012013014015028.00~37.9937.978.0041
45  6070809010011012013014015035.00~44.9944.979.0048
定位销孔型凸模 -固定块配合加工已完成·RW涂覆处理-:相关图像

RW-SP□X-C
10   7080901001101201301401506.00~9.999.975.003013
13   7080901001101201301401506.00~12.9912.975.0016
16    809010011012013014015010.00~15.994019
20    809010011012013014015013.00~19.9923
25    809010011012013014015018.00~24.9928
32    809010011012013014015020.00~31.9935
38    809010011012013014015028.00~37.9941
45    809010011012013014015035.00~44.9948
L(40): D10~25 → B=8   全长(40)且D尺寸10~25时,刃口长度一律为8mm。
L(40): D32~45 → B=6   全长(40)且D尺寸32~45时,刃口长度一律为6mm。
L(50)→ B=13   全长(50)时,刃口长度一律为13mm。
:P>D-0.03→ℓ=0   P>D-0.03时,圆形凸模不带D(导入部)。
: P・K>D-0.05→ℓ=0   P・K>D-0. 05时,非圆形凸模不带D(导入部)。
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 定位销孔型凸模 > 定位销孔型凸模 -固定块配合加工已完成/RW涂覆处理-