杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型号 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | ||
D | 粉末高速钢 64~67HRC 表面3100HV | GRW-PJ GRW-PJV | S L 刃口长度(B) L>S |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
GRW-PJDS 6 | - | 60 | - | P3.00 | - | W2.80 |
13 | 天发货 |
厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/全长指定/B尺寸固定型/RW涂覆处理- | 顶料型凸模 -RW涂覆处理- | 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/RW涂覆处理- | ||
型号: ARW-LFAPJAL | 型号: ARW-PJAL | 型号: ARW-APJAL |
型号 | L | 指定单位0.01mm | B | H | |||||||||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | ||||||||||||||||||||||
min.P max. | P・Kmax. | Wmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||||||||
GRW-PJ 弹簧加强型 (D8~25) GRW-PJV | S | (4) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~2.80 | 3.97 | 2.80 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 8 | 7 | |||||||||||
(5) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~3.80 | 4.97 | 3.80 | 2.00 | 8 | |||||||||||||||
(6) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.80 | 5.97 | 4.80 | 2.00 | 9 | |||||||||||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~5.80 | 7.97 | 5.80 | 3.00 | 13 | 11 | ||||||||||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.80 | 9.97 | 7.80 | 3.00 | 13 | |||||||||||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~10.80 | 12.97 | 10.80 | 6.00 | 16 | |||||||||||||
16 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~13.80 | 15.97 | 13.80 | 6.00 | 19 | 19 | ||||||||||||
20 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~17.80 | 19.97 | 17.80 | 6.00 | 23 | |||||||||||||
25 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~22.80 | 24.97 | 22.80 | 6.00 | 28 | |||||||||||||
L | (4) | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~2.80 | 3.97 | 2.80 | 2.00 | 13 | 7 | ||||||||||||||
(5) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~3.80 | 4.97 | 3.80 | 2.00 | 8 | ||||||||||||||||
(6) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.80 | 5.97 | 4.80 | 2.00 | 9 | ||||||||||||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~5.80 | 7.97 | 5.80 | 3.00 | 19 | 11 | |||||||||||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.80 | 9.97 | 7.80 | 3.00 | 13 | ||||||||||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~10.80 | 12.97 | 10.80 | 6.00 | 16 | ||||||||||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~13.80 | 15.97 | 13.80 | 6.00 | 25 | 19 | ||||||||||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~17.80 | 19.97 | 17.80 | 6.00 | 23 | |||||||||||||||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~22.80 | 24.97 | 22.80 | 6.00 | 28 | |||||||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|