材质 硬度 | Catalog No. |
相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV | H-AHC |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | H-APHC |
型号 | - | L | - | P |
H-AHC 6 | - | 40 | - | P5.50 |
3 | 天发货 |
直杆顶料型凸模 -普通/抛光加工- | 基本型厚板冲裁用凸模 | 厚板冲裁用直杆型凸模 | ||
型号: L-SJC | 型号: A-AHB | 型号: AHC |
Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | H | |||||||||
Type | No. | min. P max. | ||||||||||
H-AHC H-APHC | 4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~4.000 | 9 | ||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 4.000~5.000 | 10 | |||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 5.000~6.000 | 11 | |||||
8 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.000~8.000 | 13 | |||
10 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 8.000~10.000 | 15 | |||
13 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.000~13.000 | 18 | |
16 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.000~16.000 | 21 | |
20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 16.000~20.000 | 25 | |
25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.000~25.000 | 30 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|