凸缘固定型凸模 -HW涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 凸缘固定型凸模 -HW涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

凸缘固定型凸模 -HW涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
凸缘固定型凸模 -HW涂覆处理- 实物图
品名:凸缘固定型凸模 -HW涂覆处理-
材质 粉末高速钢
硬度 64~67HRC(粉末高速钢)
表面硬度 3000HV(HW涂覆处理)
产品特点
■WPC处理的效果
WPC处理通过使微粒子以高速碰撞凸模母材表面,提高疲劳强度、耐咬合性、耐磨损性。
■HW涂覆处理的效果
HW涂覆是通过WPC处理提高凸模母材的表面硬度及疲劳强度,从而提高TiCN涂膜的结合紧密性的表面处理。
HW涂覆
规格概述
材质
硬度
Catalog No.
粉末高速钢
64~67HRC
表面硬度3000HV
-HW涂覆处理-
HW-PHTAL
订货范例
型号-L-P-T-B
HW-PHTAL 5-60-P3.00 T20-B5
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
使用案例
凸缘固定型凸模 -HW涂覆处理-:相关图像
相关产品
凸缘固定型凸模 -普通/TiCN涂覆处理- 顶料型凸模 -DLC涂覆处理·弹簧加强型- 肩型台阶凸模 -TiCN涂覆处理-
凸缘固定型凸模 -普通/TiCN涂覆处理--相关图片 顶料型凸模 -DLC涂覆处理·弹簧加强型--相关图片 肩型台阶凸模 -TiCN涂覆处理--相关图片
型号: H-PHTAL 型号: AN-PJVAL 型号: AH-PHTWA
尺寸图
凸缘固定型凸模 -HW涂覆处理-:相关图像
刃口端面在涂覆之前进行研磨。
HW涂覆处理产品的刃口边缘部带有微小R。
规格表
Catalog No.L指定单位0.01mm min. P max.T指定单位1mm BVR
TypeD
-HW涂覆处理-
HW-PHTAL
440   0.50(1.00)~2.00131620 2~622~3
 50  131620252~6
540   1.00~3.00131620 2~8310
 5060 131620252~8
640   1.504.00131620 2~104
 506070131620252~13
840   2.006.00131620 2~106
 506070131620252~13
1040   3.008.00131620 2~108
 506070131620252~13
1340   3.0010.00131620 2~1011
 506070131620252~13
1640   6.0013.00131620 2~1014
 506070131620252~13
2040   10.00~16.00131620 2~1018
 506070131620252~13
2540   13.00~23.00131620 2~1023
 506070131620252~13
P(1.00)→涂覆为Pmin1.00。
追加工
凸缘固定型凸模 -HW涂覆处理-:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 凸模 > 凸缘固定型凸模 -HW涂覆处理-