螺纹固定台阶型凸模 -HW涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 螺纹固定台阶型凸模 -HW涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺纹固定台阶型凸模 -HW涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
螺纹固定台阶型凸模 -HW涂覆处理- 实物图
品名:螺纹固定台阶型凸模 -HW涂覆处理-
材质 粉末高速钢
硬度 64~67HRC(粉末高速钢)
表面硬度 3000HV(HW涂覆处理)
杆径公差 可选:m5或
产品特点
■WPC处理的效果
WPC处理通过使微粒子以高速碰撞凸模母材表面,提高疲劳强度、耐咬合性、耐磨损性。
■HW涂覆处理的效果
HW涂覆是通过WPC处理提高凸模母材的表面硬度及疲劳强度,从而提高TiCN涂膜的结合紧密性的表面处理。
HW涂覆
规格概述
杆径
D公差
材质
硬度
Catalog No.
TypeShape
刃口形状
HW涂覆处理
表面3000HV
Dm5粉末高速钢
64~67HRC
HW-MPHTW
D粉末高速钢
64~67HRC
AHW-MPHTW
订货范例
型号-L-P-W-B-V-F-R(仅)
HW-MPHTW 10-80-P9.50  -B30-V9.80-F45  
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
相关产品
顶料型凸模 小型凸模 肩型台阶凸模 -DLC涂覆处理·无基底-
顶料型凸模-相关图片 小型凸模-相关图片 肩型台阶凸模 -DLC涂覆处理·无基底--相关图片
型号: A-PJAL 型号: SHCL 型号: AN-PHTWA
尺寸图
螺纹固定台阶型凸模 -HW涂覆处理-:相关图像
螺纹固定台阶型凸模 -HW涂覆处理-:相关图像
*D=5时,止回深度为0.5。
刃口端面在涂覆之前进行研磨。
HW涂覆处理产品的刃口边缘部带有微小R。
规格表
Catalog No.L指定单位0.01mm指定单位0.1mm 指定单位0.01mm指定单位0.1mm指定单位0.01mm指定单位0.1mmM
TypeShape
刃口形状

D
对角线VF
PBKmax.P WRB
(Dm5)
HW-MPHTW

(D)
AHW-MPHTW
5 40 50 60 70 80 1.00~1.9992.0~20.04.96 0.80(1.00)~1.49 0.15~W/2以下 仅 2.0~8.0:
D>V>P+0.01

:
D>V>(P,K)
+0.03

B+f+2<F≤Fmax.
&
F≤L-30






螺纹固定台阶型凸模 -HW涂覆处理-:相关图像


f为
【产品数据】
凸模R部长度
请参阅P.1596,并确认。
:(V-P)/2=X

:(V-W)/2=X
3
2.00~3.9992.0~35.0 1.50 ~1.99 2.0~13.0
4.00~4.980 2.0~45.0 2.00 ~3.49 2.0~19.0
4.00~4.980 2.0~45.0 3.50 ~4.96 2.0~25.0
6 40 50 60 70 80 1.00~1.999 2.0~20.05.96 0.80(1.00)~1.49 2.0~8.0
2.00~3.999 2.0~35.0 1.50 ~1.99 2.0~13.0
4.00~5.980 2.0~45.0 2.00 ~3.49 2.0~19.0
4.00~5.980 2.0~45.0 3.50 ~4.99 2.0~25.0
4.00~5.980 2.0~45.0 5.00 ~5.96 2.0~30.0
8 40 50 60 70 80 90 100 1.00~1.999 2.0~20.07.96 1.00 ~1.49 2.0~8.04
2.00~3.999 2.0~35.0 1.50 ~1.99 2.0~13.0
4.00~5.999 2.0~45.0 2.00 ~3.49 2.0~19.0
6.00~7.980 2.0~60.0 3.50 ~4.99 2.0~25.0
6.00~7.980 2.0~60.0 5.00 ~7.96 2.0~30.0
10 40 50 60 70 80 90 100 1.50~1.999 2.0~20.09.96 1.25 ~1.49 2.0~8.05
2.00~3.999 2.0~35.0 1.50 ~1.99 2.0~13.0
4.00~5.999 2.0~45.0 2.00 ~3.49 2.0~19.0
6.00~9.980 2.0~60.0 3.50 ~4.99 2.0~25.0
6.00~9.980 2.0~60.0 5.00 ~9.96 2.0~30.0
13 40 50 60 70 80 90 100 3.00~3.999 2.0~35.012.96 1.50 ~1.99 2.0~13.06
4.00~5.999 2.0~45.0 2.00 ~3.49 2.0~19.0
6.00~12.980 2.0~60.0 3.50 ~4.99 2.0~25.0
6.00~12.980 2.0~60.0 5.00 ~12.96 2.0~30.0
16 40 50 60 70 80 90 100 5.00~5.999 2.0~45.015.96 2.00 ~3.49 2.0~19.0
6.00~15.980 2.0~60.0 3.50 ~4.99 2.0~25.0
6.00~15.980 2.0~60.0 5.00 ~15.96 2.0~30.0
20 40 50 60 70 80 90 100 6.50~19.980 2.0~60.019.96 2.50 ~3.49 2.0~19.0
6.50~19.980 2.0~60.0 3.50 ~4.99 2.0~25.0
6.50~19.980 2.0~60.0 5.00 ~19.96 2.0~30.0
25 40 50 60 70 80 90 100 9.00~24.980 2.0~60.024.96 3.00 ~3.49 2.0~19.0
9.00~24.980 2.0~60.0 3.50 ~4.99 2.0~25.0
9.00~24.980 2.0~60.0 5.00 ~24.96 2.0~30.0
V>D-0.03→ℓ=0 V>D-0.03时,不带D(导入部)。
P W(1.00)→TiCN涂覆处理、HW涂覆处理的P W的最小值为1.00。
追加工
螺纹固定台阶型凸模 -HW涂覆处理-:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 凸模 > 螺纹固定台阶型凸模 -HW涂覆处理-