螺纹固定台阶型凸模 -TiCN涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 螺纹固定台阶型凸模 -TiCN涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺纹固定台阶型凸模 -TiCN涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
产品概述-螺纹固定台阶型凸模 -TiCN涂覆处理-
品名:螺纹固定台阶型凸模 -TiCN涂覆处理-
产品概述材质 粉末高速钢
产品概述硬度 64~67HRC(粉末高速钢)
产品概述表面硬度 3000HV
产品概述杆径公差 可选:m5或产品概述-螺纹固定台阶型凸模 -TiCN涂覆处理-
产品特点
TiCN涂层具有硬度高、摩擦系数小等优良特性,可提升凸模的耐磨性,有助于提高生产效率和产品质量。
另外,由于是在500℃以下的高真空环境中进行加工处理,因此可以在不降低硬度、不发生热变形的情况下,对回火温度高于500℃的基材进行镀膜,刃口在镀膜后依然能够保持锋利,也是这种方法的一大优点。
米思米的涂层凸模在涂层处理后仍能保证其尺寸和精度,因此在进行尺寸管理时,无需考虑涂层厚度。
规格概述
杆径D规格概述公差规格概述材质
规格概述硬度
Catalog No.
TypeShape
刃口形状
TiCN涂覆处理
表面3000HV
Dm5粉末高速钢
64~67HRC
H-MPHTW规格概述-螺纹固定台阶型凸模 -TiCN涂覆处理-
D规格概述-螺纹固定台阶型凸模 -TiCN涂覆处理-粉末高速钢
64~67HRC
AH-MPHTW
订货范例
型号-L-P-W-B-V-F-R(仅)
MPTWA 10-80-P9.50  -B30-V9.80-F45  
A-MPHTWR 13-80-P10.50-W7.34-B25-V12.00-F45-R0.5
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
相关产品
螺纹固定型凸模 -DICOAT处理/TiCN涂覆处理- 内螺纹固定型卸料螺栓 -L尺寸指定 带扳手紧固面 肩型凸模 -DLC涂覆处理·相当于SKH51-
螺纹固定型凸模 -DICOAT处理/TiCN涂覆处理--相关图片 内螺纹固定型卸料螺栓 -L尺寸指定 带扳手紧固面-相关图片 肩型凸模 -DLC涂覆处理·相当于SKH51--相关图片
型号: AH-MPHAL 型号: SBTL 型号: AN-SHAL
尺寸图
尺寸图-螺纹固定台阶型凸模 -TiCN涂覆处理-
尺寸图*D=5时,止回深度为0.5。
尺寸图刃口端面在涂覆之前进行研磨。
杆径公差D可选择m5·尺寸图-螺纹固定台阶型凸模 -TiCN涂覆处理-
尺寸图-螺纹固定台阶型凸模 -TiCN涂覆处理-
规格表
Catalog No.L指定单位
0.01mm
指定单位
0.1mm
 指定单位0.01mm指定单位0.1mm指定单位
0.01mm
指定单位
0.1mm
M
TypeShape
刃口形状
D对角线VF
PBKmax.P·WRB
(Dm5)
H-MPHTW

(D)
AH-MPHTW
540·50·60
70·80
1.00~1.9992.0~20.04.960.80(1.00)~1.490.15

W/2



2.0~8.0:
D>V>P+0.01

:
D>V>(P,K)+0.03
B+f+2<F≤Fmax.
&
F≤L-30



螺纹固定台阶型凸模 -TiCN涂覆处理-:相关图像
f为
凸模R部长度
:(V-P)/2=X
:(V-W)/2=X
3
2.00~3.9992.0~35.01.50 ~1.992.0~13.0
4.00~4.9802.0~45.02.00 ~3.492.0~19.0
4.00~4.9802.0~45.03.50 ~4.962.0~25.0
640·50·60
70·80
1.00~1.9992.0~20.05.960.80(1.00)~1.492.0~8.0
2.00~3.9992.0~35.01.50 ~1.992.0~13.0
4.00~5.9802.0~45.02.00 ~3.492.0~19.0
4.00~5.9802.0~45.03.50 ~4.992.0~25.0
4.00~5.9802.0~45.05.00 ~5.962.0~30.0
840·50·60·70
80·90·100
1.00~1.9992.0~20.07.961.00 ~1.492.0~8.04
2.00~3.9992.0~35.01.50 ~1.992.0~13.0
4.00~5.9992.0~45.02.00 ~3.492.0~19.0
6.00~7.9802.0~60.03.50 ~4.992.0~25.0
6.00~7.9802.0~60.05.00 ~7.962.0~30.0
1040·50·60·70
80·90·100
1.50~1.9992.0~20.09.961.25 ~1.492.0~8.05
2.00~3.9992.0~35.01.50 ~1.992.0~13.0
4.00~5.9992.0~45.02.00 ~3.492.0~19.0
6.00~9.9802.0~60.03.50 ~4.992.0~25.0
6.00~9.9802.0~60.05.00 ~9.962.0~30.0
1340·50·60·70
80·90·100
3.00~3.9992.0~35.012.961.50 ~1.992.0~13.06
4.00~5.9992.0~45.02.00 ~3.492.0~19.0
6.00~12.9802.0~60.03.50 ~4.992.0~25.0
6.00~12.9802.0~60.05.00 ~12.962.0~30.0
1640·50·60·70
80·90·100
5.00~5.9992.0~45.015.962.00 ~3.492.0~19.0
6.00~15.9802.0~60.03.50 ~4.992.0~25.0
6.00~15.9802.0~60.05.00 ~15.962.0~30.0
2040·50·60·70
80·90·100
6.50~19.9802.0~60.019.962.50 ~3.492.0~19.0
6.50~19.9802.0~60.03.50 ~4.992.0~25.0
6.50~19.9802.0~60.05.00 ~19.962.0~30.0
2540·50·60·70
80·90·100
9.00~24.9802.0~60.024.963.00 ~3.492.0~19.0
9.00~24.9802.0~60.03.50 ~4.992.0~25.0
9.00~24.9802.0~60.05.00 ~24.962.0~30.0
V>D-0.03→ℓ=0   V>D-0.03时,不带D(导入部)。
P·W(1.00)→TiCN涂覆处理、HW涂覆处理的P·W的最小值为1.00。
追加工
追加工-螺纹固定台阶型凸模 -TiCN涂覆处理-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 凸模 > 螺纹固定台阶型凸模 -TiCN涂覆处理-