型号 | - | L |
MSFL | ||
MSFMM 8 | - | 100 |
MSFLH | ||
MSFLN |
■MSFL,MSFMM
5 | 天发货 |
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
■MSFLH,MSFLN,MSFLS,MSFLB,MSFLT
7 | 天发货 |
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
定位销 -带拉拔螺纹精密型- | 定位销 -带拉拔螺纹m6型-【模具用标准零件】 | 定位销 -直杆型/带拉拔螺纹h7型-【模具用标准零件】 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MSTP | 型号: MSTM5-10 | 型号: MSSH2-6 |
No. | 名称 | Catalog No. | ![]() | ![]() | ||
① | 支座 | a:主体 | MSFLH | SUS | 45~50HRC | |
b:柱塞 | SUS,SUJ2 | - | ||||
c:外罩 | SUS | - | ||||
d:轴承 | SUJ2 | - | ||||
② | 套筒扳手用螺母 | MSFLN | SUS303 | - | ||
③ | 导销 | MSFLS | 8 | SCM435 | 38~43HRC | |
10 | ||||||
④ | 拉紧螺栓 | MSFMM | 8-40 | SCM435 | 38~43HRC | |
10-50 | ||||||
⑤ | U型螺母 | UNUTZ | 8 | SS400或同等材料 | - | |
10 | ||||||
⑥ | 拔销器盒 | MSFLB | 钢 | - |
Catalog No. |
MSFL |
Catalog No. | L | ||||||
Type | M | ||||||
MSFMM | 8 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
10 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
120 |
名称 | Catalog No. | |
Type | No. | |
①支座 | MSFLH | |
②套筒扳手用螺母 | MSFLN | |
③导销 | MSFLS | 8 |
10 | ||
⑥拔销器盒 | MSFLB | |
螺母(带固体润滑剂)![]() ![]() | MSFLT |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|