型号 | - | L |
MSFM | ||
MSFMM 5 | - | 50 |
4NV-17L100 | ||
MSFMH | ||
MSFMS 6 |
■MSFM,MSFMM,4NV-17L100
5 | 天发货 |
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
■MSFMH,MSFMT,MSFMS,MSFMC,MSFMB
7 | 天发货 |
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
定位销 -带拉拔螺纹精密型- | 定位销 -带拉拔螺纹m6型-【模具用标准零件】 | 定位销 -直杆型/带拉拔螺纹h7型-【模具用标准零件】 | ||
型号: MSTP | 型号: MSTM5-10 | 型号: MSSH2-6 |
No. | 名称 | Catalog No. | 材质 | 硬度 | ||
① | 支座 | a:主体 | MSFMH | SUS | 45~50HRC | |
b:柱塞 | SUS,SUJ2 | - | ||||
c:外罩 | SUS | - | ||||
d:轴承 | SUJ2 | - | ||||
② | 螺母 | MSFMT | SUS303 | - | ||
③ | 导销 | MSFMS | 34 | SCM435 | 38~43HRC | |
5 | ||||||
6 | ||||||
④ | 夹块 | MSFMC | SUS | - | ||
⑤ | 拉紧螺栓 | MSFMM | 5-30 | SCM435 | 38~43HRC | |
6-40 | ||||||
⑥ | U型螺母 | UNUTZ | 5 | SS400或同等材料 | - | |
6 | ||||||
⑦ | 拔销器盒 | MSFMB | PP | - |
Catalog No. |
MSFM |
Catalog No. | L | |||||
Type | M | |||||
MSFMM | 5 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
6 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Catalog No. |
4NV-17L100 |
名称 | Catalog No. | |
Type | No. | |
①支座 | MSFMH | |
②螺母(自润滑处理) | MSFMT | |
③导销 | MSFMS | 34 |
5 | ||
6 | ||
④夹块(导销MSFMS34用) | MSFMC | 3 |
4 | ||
⑦拔销器盒 | MSFMB |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|