名称 | 滑动型独立导柱组件 -油润滑型 | 钢球型独立导柱组件 -固定挡块- 铝合金钢球衬套 | 钢球型独立导柱组件 -固定挡块-(高刚性铝合金钢球衬套) |
型号 | MY/MP | MYA/MYAP | MYAKH/MYPKH |
照片 | ![]() | ![]() | ![]() |
型式 | L | |||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||
C-MYJK | 25 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | ||||||||
32 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | ||||||||
38 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | |||||||||
50 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 350 | ||||||||||||
60 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 350 |
型式 | L | |||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||
C-MJKP | 25 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | ||||||||
32 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | ||||||||
38 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | |||||||||
50 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 350 | ||||||||||||
60 | 200 | 220 | 240 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|