钢球型独立导柱组件(中精度) -可动挡块 铝合金钢球衬套-
商品
评价
详情
  • 钢球型独立导柱组件(中精度) -可动挡块 铝合金钢球衬套-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

钢球型独立导柱组件(中精度) -可动挡块 铝合金钢球衬套-

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
钢球型独立导柱组件(中精度) -可动挡块 铝合金钢球衬套-
品名:钢球型独立导柱组件(中精度) -可动挡块 铝合金钢球衬套-
型号:C-MYA(铝合金)    C-MYAP(定位孔·铝合金)

各部件材质及硬度:
上座:FC150
导套:SCr420,硬度:58HRC~
导柱:SUJ2,硬度 58HRC~(高频淬火)
底座:FC150
钢球衬套:A6061
 
产品特点
●和标准品相比,中精度部分尺寸的公差带较大(如L寸,D寸,导入部等),下订前请务必留意
●独立导柱适用于钢板模及铸件模,应用范围广泛。有组件和单品可供选择,产品种类丰富。
●独立导柱主要分为滑动型,钢球型两大类。特点:易安装,易拆卸,容差能力强。
规格概述
铝合金钢球衬套和树脂钢球衬套的区别
项目铝合金钢球衬套树脂钢球衬套
主要用途冲压加工时,导柱与导套有插拔运动、或有折弯的模具大多使用兼顾的铝合金钢球衬套精密模具和高速使用的模具大多使用树脂钢球衬套
钢球的保持力由于是铝合金,因此保持力大比铝合金钢球衬套的保持力弱
钢球衬套的强度跌落时不会破裂,但会变形跌落时可能会破裂
重量比树脂重由于重量轻,因此高SPM也可以对应
磨损粉末产生铝合金磨损粉末几乎不产生磨损粉末
订货范例
型号-L
C-MYA 20-90
发货日

黑字规格

库存品
隔日上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
当天无法发货。


橙字规格
5天发货
隔日上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。

发货需要天数点击此处
使用案例
钢球型独立导柱组件
钢球型独立导柱组件
相关产品
钢球型独立导柱组件可动挡块高刚性铝合金钢球衬套 钢球型独立导柱组件中精度固定挡块树脂钢球衬套 滑动型独立导柱组件固定挡块铝合金钢球衬套
钢球型独立导柱组件可动挡块高刚性铝合金钢球衬套 钢球型独立导柱组件中精度固定挡块树脂钢球衬套 滑动型独立导柱组件固定挡块铝合金钢球衬套
型号: MYAH/MYAPH 型号: C-MYJK/C-MJKP 型号: MYA
尺寸图
钢球型独立导柱组件 -可动挡块・铝合金钢球衬套-:相关图像
DD1ABabdHH1TLsM挡块可动量a1b1eH7⑥附属螺栓⑦附属定位销
2026744456306.6305015500~205628156+0.012
0
CB 6-30φ 6-20
2531844866309305020500~206633158+0.015
0
CB 8-35φ 8-30
324010058763611406020600~257638188CB 10-40φ 8-30
3848130751004411507025700~29100502210CB 10-45φ 10-40
5060155901256014659025900~4212562.53010CB 12-50φ 10-40
规格表
型式L
TypeD
C-MYA2090100110120130140150160        
2590100110120130140150160170180200     
32  110120130140150160170180200220240260  
38    130140150160170180200220240260300 
50        170180200220240260300350

 

型式L
TypeD
C-MYAP2090100110120130140150160        
2590100110120130140150160170180200     
32  110120130140150160170180200220240260  
38    130140150160170180200220240260300 
50        170180200220240260300350
追加工

钢球型独立导柱组件 -可动挡块・铝合金钢球衬套-:相关图像

关于此商品的常见问题 (FAQ)
导柱可以单独购买吗?
无法单独购买。独立导柱组件中的导柱单品一旦通过油压机压入座子之后无法再次拔出。故一旦导柱发生磨损后就无法单独更换导柱了,需要整套更换。
什么模具适合用铝合金型钢球独立导柱组件?
铝合金的衬套有耐磨性优异,使用寿命更长的特点。但不适用于高速冲模具,因为容易产生铝沫,影响产品精度。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 导向零件 > 独立导柱组件 > 钢球型独立导柱组件 > 钢球型独立导柱组件(中精度) -可动挡块 铝合金钢球衬套-
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页