名称 | 滑动型独立导柱组件 -油润滑型 | 钢球型独立导柱组件 -固定挡块- 铝合金钢球衬套 | 定位销 -带拉拔螺纹m6型- |
型号 | MY/MP | MYA/MYAP/MYAH/MYAPH | MSTM |
照片 | ![]() | ![]() | ![]() |
价格说明
Catalog No. | L | |||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||
C-MY (油润滑型) C-MYP (定位孔·油润滑型) | 20 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | ||||||||||
25 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | ||||||||
32 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | |||||||
38 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | |||||||
50 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 350 | |||||||||||
60 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||
80 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|