冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN600(θ=00-45)
商品
评价
详情
  • 冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN600(θ=00-45)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN600(θ=00-45)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
实物图
斜楔是上下直线运动方向改变成斜向运动方向的必备机构品

本产品是冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN600(θ=00-45),可用于冲孔、切边、翻边
V形导向,宽幅型,一个斜楔可同时加工多个孔。
安装表面宽度:600 mm
标准加工力:40t
产品特点
1.标准化产品,容易安装在冲压模具上。
2.滑块滑动面填充了润滑剂(石墨柱),V形驱动导向材质为特种烧结合金,能有效防止胶合,每次使用初期加入少量机油或者甘油可以延长使用寿命。
3.完成一个冲压行程后,由产品本身压力源(矩形弹簧OR氮气弹簧)安全的复位中滑块。
4.紧凑型设计,悬吊式结构,具有很高的强度与耐用性,最大程度减小安装面积。
订货范例
型号 W-θ
MEVWN 600-10
发货日
在当前页面选定型号后可查看。
使用案例
模具上下直线运动,通过斜楔机构改变角度进行冲孔、修边、翻边等复杂操作工序。
使用案例
使用方法
1.请严格按照(冲压模具用零件2018)中给定的定位基准进行安装,包括驱动块定位基准和滑块座定位基准。
2.模具闭模时,斜楔机构的闭合高度不可低于(冲压模具用零件2018)中给定的闭合高度,以免过行程,造成机构损坏。
3.滑块的工作面可以安装冲孔凸模等,请尽量使压力中心位于滑块工作面的几何中心或靠近中心,以免偏载造成滑块复位不畅或机构损坏。
4.拆卸时,首先拆下挡板,然后从滑块座后部小心抽出滑块。
5.请妥善保管拆卸后的所有组件。
6.在滑块的工作面上进行孔加工时,请确保装夹可靠且不可伤及滑块。
7.重新组装前,请确保相关组件无铁屑、粉尘等,尤其是追加工后的滑块应该重新擦拭干净。
8.重新组装时,首先请将相关相对滑动部位涂抹少许润滑油,然后将滑块插入滑块座,最后安装挡板并紧固。
9.为确保机构的侧向间隙和竖向间隙,请务必确认机构组件上的刻字序列号后进行一一对应的组件,千万不能混装零件使用。
10.所有螺钉、垫片等请务必不可缺少地安装到相应部位,并确保联接可靠。
11.整个机构安装到模具上后,请确保联接可靠。
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS200(θ=00-45)-拆卸图
详见此处
相关产品
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS200(θ=50-60) 冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN500(θ=00-45) 切边、翻边用悬吊式斜楔组件 MEFTT200
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS200(θ=50-60)-相关图片 冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN500(θ=00-40)-相关图片 切边、翻边用悬吊式斜楔组件 MEFTT200-相关图片
型号: MEFNS 型号: MEVWN 型号: MEFTT
尺寸图
尺寸图
规格表
WθABCEFHx
600003131751385829210247
05320.64195.6412564.34285.66110.861
10331.08216.0811572.47277.53119.170
15336.17236.1710082.37267.63126.880
20340.76255.768594256133.988
25344.69274.6970102.32247.68145.2128
30347.83292.8355112.25237.75155.7103
35355.03310.0345123.73226.27165.3130
40351.17326.1725136.66213.34173.9116
45356.12341.1215150.95199.05181.4126
 
行程
S
加工力KN(tonf)弹簧力N(kgf)总重量
kg
Catalog No.Wθ
标准加工力容许加工力初压下死点前5mm终压
38.6392.3 (40.0)783.6 (79.9)3269 (333.3)17488.0(1783.3)19613 (1999.9)281.4MEVWN60000
42.617706.0(1805.5)277.905
46.717869.0(1822.2)274.110
50.918006.0(1836.1)272.315
55.318142.0(1850.0)268.820
60.018250.8(1859.9)268.325
65.118360.0(1872.2)276.630
70.818458.6(1881.1)27635
77.118550.0(1891.6)285.240
84.518645.7(1900.2)284.445
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问米思米的标准斜楔与其他品牌的标准斜楔能否互换使用?
通过型号转换后,是可以整套斜楔机构互换使用的。
请问标准斜楔的压力源大多都是矩形弹簧,是否可以更换成氮气弹簧?
目前90%以上的标准斜楔机构可以非标定制,通过优化结构,更换压力源为氮气弹簧。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 小零件/外围零件 > 斜楔 > 悬吊式斜楔部件 > 冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN600(θ=00-45)