Catalog No. W | - | θ |
MEVWN 500 | - | 10 |
冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN400(θ=00-55) | 冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN600(θ=00-45) | 冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN300(θ=00-45) | ||
型号: MEVWN | 型号: MEVWN | 型号: MEVWN |
W | θ | A | B | C | E | F | H | x |
500 | 00 | 313 | 175 | 138 | 58 | 292 | 102 | 47 |
05 | 320.64 | 195.64 | 125 | 64.34 | 285.66 | 110.8 | 61 | |
10 | 331.08 | 216.08 | 115 | 72.47 | 277.53 | 119.1 | 70 | |
15 | 336.17 | 236.17 | 100 | 82.37 | 267.63 | 126.8 | 80 | |
20 | 340.76 | 255.76 | 85 | 94 | 256 | 133.9 | 88 | |
25 | 344.69 | 274.69 | 70 | 102.32 | 247.68 | 145.2 | 117 | |
30 | 347.83 | 292.83 | 55 | 112.25 | 237.75 | 155.7 | 103 | |
35 | 355.03 | 310.03 | 45 | 123.73 | 226.27 | 165.3 | 119 | |
40 | 351.17 | 326.17 | 25 | 136.66 | 213.34 | 173.9 | 116 | |
45 | 356.12 | 341.12 | 15 | 150.95 | 199.05 | 181.4 | 116 |
行程S | 加工力KN(tonf) | 弹簧力N(kgf) | 总重量kg | Catalog No. | W | θ | |||
标准加工力 | 容许加工力 | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||||
38.6 | 313.8 (32.0) | 627.6 (64.0) | 2452 (250.0) | 13116.0(1337.5) | 14710 (1500.0) | 222.3 | MEVWN | 500 | 00 |
42.6 | 13280.0(1354.1) | 220.4 | 05 | ||||||
46.7 | 13402.0(1366.6) | 218.8 | 10 | ||||||
50.9 | 13504.0(1377.0) | 216.3 | 15 | ||||||
55.3 | 13606.0(1387.5) | 215.1 | 20 | ||||||
60.0 | 13688.1(1394.9) | 217.1 | 25 | ||||||
65.1 | 13770.0(1404.1) | 216.1 | 30 | ||||||
70.8 | 13843.9(1410.8) | 222.1 | 35 | ||||||
77.1 | 13913.0(1418.7) | 220.4 | 40 | ||||||
84.5 | 13984.3(1425.1) | 223 | 45 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|