Catalog No. W | - | θ |
MEVWN 400 | - | 50 |
角用翻边机构组件 -防止二次连冲型- | 双动平行翻边机构组件 | 冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN500(θ=50-60) | ||
型号: MCHU | 型号: MPHU | 型号: MEVWN |
价格说明
W | θ | A | B | C | E | F | H | x |
400 | 50 | 348.77 | 354.77 | 6 | 161.49 | 188.51 | 192.8 | 126 |
55 | 352.01 | 367.01 | 15 | 178.16 | 171.84 | 198 | 129 | |
60 | 332.75 | 377.75 | 45 | 195.83 | 154.17 | 202.1 | 152 |
行程S | 加工力KN(tonf) | 弹簧力N(kgf) | 总重量kg | Catalog No. | W | θ | |||
标准加工力 | 容许加工力 | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||||
93.3 | 245.2 (25.0) | 490.3 (50.0) | 1634 (166.7) | 9371.0(955.5) | 9806 (1000.0) | 191.8 | MEVWN | 400 | 50 |
104.6 | 9415.8(959.6) | 198.5 | 55 | ||||||
120 | 9466.0(965.3) | 201.1 | 60 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|