Catalog No. W | - | θ |
MEVWN 300 | - | 10 |
![]() | 库存品 |
冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN400(θ=00-45) | 冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN600(θ=00-45) | 冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN300(θ=50-60) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MEVWN | 型号: MEVWN | 型号: MEVWN |
行程S | 加工力KN(tonf) | 弹簧力N(kgf) | 总重量kg | Catalog No. | W | θ | |||
标准加工力 | 容许加工力 | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||||
38.6 | 196.1(20.0) | 392.3(40.0) | 1634(166.7) | 8744.0(891.6) | 9806.4 (1000.0) | 137.2 | MEVWN | 300 | 00 |
42.6 | 8853.0(902.8) | 135.9 | 05 | ||||||
46.7 | 8935.0(911.1) | 135.7 | 10 | ||||||
50.9 | 9003.0(918.0) | 133.0 | 15 | ||||||
55.3 | 9071.0(925.0) | 131.5 | 20 | ||||||
60.0 | 9125.4(930.0) | 131 | 25 | ||||||
65.1 | 9180.0(936.1) | 131.0 | 30 | ||||||
70.8 | 9229.3(940.5) | 131.8 | 35 | ||||||
77.1 | 9275.0(945.8) | 133.3 | 40 | ||||||
84.5 | 9322.8(950.1) | 134.8 | 45 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|