产品概述
斜楔是上下直线运动方向改变成斜向运动方向的必备机构品
本产品是冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN200(θ=50-60),可用于冲孔、切边、翻边
V形导向,宽幅型,一个斜楔可同时加工多个孔。
安装表面宽度:200 mm
标准加工力:12t
产品特点
1.标准化产品,容易安装在冲压模具上。
2.滑块滑动面填充了润滑剂(石墨柱),V形驱动导向材质为特种烧结合金,能有效防止胶合,每次使用初期加入少量机油或者甘油可以延长使用寿命。
3.完成一个冲压行程后,由产品本身压力源(矩形弹簧OR氮气弹簧)安全的复位中滑块。
4.紧凑型设计,悬吊式结构,具有很高的强度与耐用性,最大程度减小安装面积。
订货范例
发货日
| 库存品 |
隔日上海·广州发货
数量≥5时,请另询交货期。
使用案例
模具上下直线运动,通过斜楔机构改变角度进行冲孔、修边、翻边等复杂操作工序。
使用方法
1.请严格按照(冲压模具用零件2018)中给定的定位基准进行安装,包括驱动块定位基准和滑块座定位基准。
2.模具闭模时,斜楔机构的闭合高度不可低于(冲压模具用零件2018)中给定的闭合高度,以免过行程,造成机构损坏。
3.滑块的工作面可以安装冲孔凸模等,请尽量使压力中心位于滑块工作面的几何中心或靠近中心,以免偏载造成滑块复位不畅或机构损坏。
4.拆卸时,首先拆下挡板,然后从滑块座后部小心抽出滑块。
5.请妥善保管拆卸后的所有组件。
6.在滑块的工作面上进行孔加工时,请确保装夹可靠且不可伤及滑块。
7.重新组装前,请确保相关组件无铁屑、粉尘等,尤其是追加工后的滑块应该重新擦拭干净。
8.重新组装时,首先请将相关相对滑动部位涂抹少许润滑油,然后将滑块插入滑块座,最后安装挡板并紧固。
9.为确保机构的侧向间隙和竖向间隙,请务必确认机构组件上的刻字序列号后进行一一对应的组件,千万不能混装零件使用。
10.所有螺钉、垫片等请务必不可缺少地安装到相应部位,并确保联接可靠。
11.整个机构安装到模具上后,请确保联接可靠。
详见此处相关产品
冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN300(θ=50-60) | | 冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN500(θ=00-45) | | 冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN400(θ=50-60) |
| | | | |
型号: MEVWN | | 型号: MEVWN | | 型号: MEVWN |