冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN200(θ=00-45)
商品
评价
详情
  • 冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN200(θ=00-45)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN200(θ=00-45)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN200(θ=00-45)
产品概述:上下直线运动方向改变成斜向运动方向的必备机构品
安装表面宽度:200 mm
标准加工力:12 t
标准回程力:500 kgf
引用目录1181页
(商品外观)
产品特点
1. 标准型产品,容易安装在冲压模具上,悬吊式结构。
2. 滑动面填充了润滑剂(石墨柱),能有效防止胶合,每次使用初期加入少量机油或者甘油可以延长使用寿命。
3. 完成一个冲压行程后,由产品本身压力源(矩形弹簧OR氮气弹簧)安全的复位中滑块。
4. 冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 ,V型导向,铸件模常用型号,空间需求较大。
使用方法
1.请严格按照(冲压模具用零件2018)中给定的定位基准进行安装,包括驱动块定位基准和滑块座定位基准。
2.模具闭模时,斜楔机构的闭合高度不可低于(冲压模具用零件2018)中给定的闭合高度,以免过行程,造成机构损坏。
3.滑块的工作面可以安装冲孔凸模等,请尽量使压力中心位于滑块工作面的几何中心或靠近中心,以免偏载造成滑块复位不畅或机构损坏。
4.拆卸时,首先拆下挡板,然后从滑块座后部小心抽出滑块。
5.请妥善保管拆卸后的所有组件。
6.在滑块的工作面上进行孔加工时,请确保装夹可靠且不可伤及滑块。
7.重新组装前,请确保相关组件无铁屑、粉尘等,尤其是追加工后的滑块应该重新擦拭干净。
8.重新组装时,首先请将相关相对滑动部位涂抹少许润滑油,然后将滑块插入滑块座,最后安装挡板并紧固。
9.为确保机构的侧向间隙和竖向间隙,请务必确认机构组件上 的刻字序列号后进行一一对应的组件,千万不能混装零件使用。
10.所有螺钉、垫片等请务必不可缺少地安装到相应部位,并确保联接可靠。
11.整个机构安装到模具上后,请确保联接可靠。
 
引用目录1192页(商品拆卸图)
使用案例
模具上下直线运动,通过斜楔机构改变角度进行冲孔、修边、翻边等复杂操作工序。
引用目录尾页三折图
尺寸图
MEVWN200
规格表
行程
S
加工力KN(tonf)弹簧力N(kgf)总重量
kg
Catalog No.Wθ
标准加工力容许加工力初压下死点前5mm终压
38.6117.7
(12.0)
235.4
(24.0)
817
(83.3)
4372.0(445.8)4903
(500.0)
95.0MEVWN20000
42.64427.0(451.4)94.805
46.74467.0(455.5)94.610
50.94501.0(459.0)93.315
55.34535.0(462.5)92.720
60.04562.7(465.0)94.125
65.14590.0(468.0)92.730
70.84614.6(470.3)94.835
77.14638.0(472.9)94.240
84.54661.4(475.0)96.345
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问米思米的标准斜楔与其他品牌的标准斜楔能否互换使用?
通过型号转换后,是可以整套斜楔机构互换使用的。
请问米思米的标准斜楔能否进行附图螺钉孔的追加工呢?
我们可以根据客户的特殊要求在标准斜楔机构的滑块上进行螺钉孔和键槽的追加工。
请问标准斜楔的压力源大多都是矩形弹簧,是否可以更换成氮气弹簧?
目前大部分的标准斜楔机构可以非标定制,通过优化结构,更换压力源为氮气弹簧。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 小零件/外围零件 > 斜楔 > 悬吊式斜楔部件 > 冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN200(θ=00-45)